CTV40-3500

Clamshell Grapples Pinza en Concha CTV40-3500

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Capacidad
4.5 yd³
3500 l
Peso de funcionamiento
9010 lb
4087 kg
Cuchilla empernable incluida
No
No

Información general

Las Pinzas en Concha Cat® le ayudan a obtener una alta producción en aplicaciones de transferencia. Mueva más material con apertura y cierre rápidos para tiempos de ciclo cortos. La estructura para servicio pesado y el bajo mantenimiento de la herramienta la mantienen más tiempo en funcionamiento, lo que ayuda a ahorrar tiempo y dinero.

Especificaciones del producto para Pinza en Concha CTV40-3500

Capacidad 4.5 yd³ 3500 l
Peso de funcionamiento 9010 lb 4087 kg
Cuchilla empernable incluida No No
Peso mínimo recomendado de excavadora 40 ton (EE. UU.) 40 ton (EE. UU.)
Peso máximo recomendado de excavadora 65 ton (EE. UU.) 65 ton (EE. UU.)
Peso mínimo recomendado de manipuladora de materiales 65 ton (EE. UU.) 65 ton (EE. UU.)
Peso máximo recomendado de manipuladora de materiales 90 ton (EE. UU.) 90 ton (EE. UU.)

Compare Pinza en Concha CTV40-3500 con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Pinza en Concha - CTV40-3500

Pinza en Concha - CTV40-3500

Comprobar las ofertas actuales para  Pinza en Concha CTV40-3500

Ver más ofertas