CTV30-3100

Clamshell Grapples Pinza en Concha CTV30-3100

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Capacidad
4 yd³
3100 l
Peso de funcionamiento
6523 lb
2959 kg
Cuchilla empernable incluida
No
No

Información general

Las Pinzas en Concha Cat® le ayudan a obtener una alta producción en aplicaciones de transferencia. Mueva más material con apertura y cierre rápidos para tiempos de ciclo cortos. La estructura para servicio pesado y el bajo mantenimiento de la herramienta la mantienen más tiempo en funcionamiento, lo que ayuda a ahorrar tiempo y dinero.

Especificaciones del producto para Pinza en Concha CTV30-3100

Capacidad 4 yd³ 3100 l
Peso de funcionamiento 6523 lb 2959 kg
Cuchilla empernable incluida No No
Peso mínimo recomendado de excavadora 30 ton (EE. UU.) 30 ton (EE. UU.)
Peso máximo recomendado de excavadora 45 ton (EE. UU.) 45 ton (EE. UU.)
Peso mínimo recomendado de manipuladora de materiales 40 ton (EE. UU.) 40 ton (EE. UU.)
Peso máximo recomendado de manipuladora de materiales 65 ton (EE. UU.) 65 ton (EE. UU.)

Compare Pinza en Concha CTV30-3100 con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Pinza en Concha - CTV30-3100

Pinza en Concha - CTV30-3100

Comprobar las ofertas actuales para  Pinza en Concha CTV30-3100

Ver más ofertas