CTV20-1700

Clamshell Grapples Pinza en Concha CTV20-1700

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Capacidad
2.25 yd³
1700 l
Peso de funcionamiento
4180 lb
1896 kg
Cuchilla empernable incluida
No
No

Información general

Las Pinzas en Concha Cat® le ayudan a obtener una alta producción en aplicaciones de transferencia. Mueva más material con apertura y cierre rápidos para tiempos de ciclo cortos. La estructura para servicio pesado y el bajo mantenimiento de la herramienta la mantienen más tiempo en funcionamiento, lo que ayuda a ahorrar tiempo y dinero.

Especificaciones del producto para Pinza en Concha CTV20-1700

Capacidad 2.25 yd³ 1700 l
Peso de funcionamiento 4180 lb 1896 kg
Cuchilla empernable incluida No No
Peso mínimo recomendado de excavadora 20 ton (EE. UU.) 20 ton (EE. UU.)
Peso máximo recomendado de excavadora 35 ton (EE. UU.) 35 ton (EE. UU.)
Peso mínimo recomendado de manipuladora de materiales 30 ton (EE. UU.) 30 ton (EE. UU.)
Peso máximo recomendado de manipuladora de materiales 45 ton (EE. UU.) 45 ton (EE. UU.)

Compare Pinza en Concha CTV20-1700 con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Pinza en Concha - CTV20-1700

Pinza en Concha - CTV20-1700

Comprobar las ofertas actuales para  Pinza en Concha CTV20-1700

Ver más ofertas