CTV20-1300

Clamshell Grapples Pinza en Concha CTV20-1300

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Capacidad
1.75 yd³
1300 l
Peso de funcionamiento
3893 lb
1766 kg
Cuchilla empernable incluida
No
No

Información general

Las Pinzas en Concha Cat® le ayudan a obtener una alta producción en aplicaciones de transferencia. Mueva más material con apertura y cierre rápidos para tiempos de ciclo cortos. La estructura para servicio pesado y el bajo mantenimiento de la herramienta la mantienen más tiempo en funcionamiento, lo que ayuda a ahorrar tiempo y dinero.

Especificaciones del producto para Pinza en Concha CTV20-1300

Capacidad 1.75 yd³ 1300 l
Peso de funcionamiento 3893 lb 1766 kg
Cuchilla empernable incluida No No
Peso mínimo recomendado de excavadora 20 ton (EE. UU.) 20 ton (EE. UU.)
Peso máximo recomendado de excavadora 35 ton (EE. UU.) 35 ton (EE. UU.)
Peso mínimo recomendado de manipuladora de materiales 30 ton (EE. UU.) 30 ton (EE. UU.)
Peso máximo recomendado de manipuladora de materiales 45 ton (EE. UU.) 45 ton (EE. UU.)

Compare Pinza en Concha CTV20-1300 con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Pinza en Concha - CTV20-1300

Pinza en Concha - CTV20-1300