CTV40-5000-BOCE

Clamshell Grapples Pinza en Concha - CTV40-5000-BOCE

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Capacidad
6.5 yd³
5000 l
Peso de funcionamiento
11484 lb
5209 kg
Cuchilla empernable incluida

Información general

Las Pinzas en Concha Cat® le ayudan a obtener una alta producción en aplicaciones de transferencia. Mueva más material con apertura y cierre rápidos para tiempos de ciclo cortos. La estructura para servicio pesado y el bajo mantenimiento de la herramienta la mantienen más tiempo en funcionamiento, lo que ayuda a ahorrar tiempo y dinero.

Especificaciones del producto para Pinza en Concha - CTV40-5000-BOCE

Capacidad 6.5 yd³ 5000 l
Peso de funcionamiento 11484 lb 5209 kg
Cuchilla empernable incluida
Peso mínimo recomendado de excavadora 40 ton (EE. UU.) 40 ton (EE. UU.)
Peso máximo recomendado de excavadora 65 ton (EE. UU.) 65 ton (EE. UU.)
Peso mínimo recomendado de manipuladora de materiales 65 ton (EE. UU.) 65 ton (EE. UU.)
Peso máximo recomendado de manipuladora de materiales 90 ton (EE. UU.) 90 ton (EE. UU.)

Compare Pinza en Concha - CTV40-5000-BOCE con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Pinza en Concha - CTV40-5000-BOCE

Pinza en Concha - CTV40-5000-BOCE