Información general
Las pinzas múltiples Cat® GSM incluyen nuestros modelos y tamaños más grandes para una amplia gama de aplicaciones. Con estas grandes capacidades, las pinzas GSM le permiten mover más con menos gasto.
Especificaciones clave
Las pinzas múltiples Cat® GSM incluyen nuestros modelos y tamaños más grandes para una amplia gama de aplicaciones. Con estas grandes capacidades, las pinzas GSM le permiten mover más con menos gasto.
Visualización de 1-6 de 4
| Capacidad | 2.50 yd³ 2000 m³ |
| Capacidad de elevación máxima | 44092 lb 20000 kg |
| Opciones de tipos de valvas | Abiertos, semiabiertos, cerrados Abiertos, semiabiertos, cerrados |
| Número de dientes | 5 5 |
| Manipuladoras de materiales mínimo | 40 ton (EE. UU.) 40 ton (EE. UU.) |
| Manipuladoras de materiales máximo | 65 ton (EE. UU.) 65 ton (EE. UU.) |
| Peso mínimo del transportador | 30 ton (EE. UU.) 30 ton (EE. UU.) |
| Peso máximo del transportador | 45 ton (EE. UU.) 45 ton (EE. UU.) |