CTV30-3400-BOCE

Pinza en Concha - CTV30-3400-BOCE Clamshell Grapples

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Capacidad
4.5 yd³
3400 l
Peso de funcionamiento
7066 lb
3205 kg
Cuchilla empernable incluida
Sí
Sí

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 4

Alto rendimiento

Alto rendimiento

  • Con una capacidad de llenado hasta un 10 % mayor en comparación con otras pinzas en concha disponibles, es posible transferir mayores volúmenes de material suelto tal como granos, carbón, arena y grava.
  • Mueva cargas de escala de producción con la apertura de valva ancha para la manipulación de materiales.
  • La potente fuerza de cierre de las valvas de la pinza, combinada con la rapidez de la apertura y el cierre, ayuda a acortar los tiempos de ciclo y centrarse en la tarea para mover más toneladas por hora.
  • Cat PL161 Attachment Locator es un dispositivo Bluetooth que le permite encontrar sus implementos de forma rápida y sencilla. El lector Bluetooth a bordo de la máquina o la aplicación Cat del teléfono localizarán el dispositivo automáticamente.
  • Si utiliza Cat Payload para excavadoras, puede alcanzar objetivos de carga precisos y aumentar la eficiencia de carga con el pesaje en movimiento y las estimaciones en tiempo real de carga útil sin giro.
  • Las máquinas Cat están preprogramadas con unos ajustes de rendimiento óptimos para sus pinzas con el fin de maximizar el acoplamiento y eficacia de la máquina y las pinzas.
Larga duración, resistente

Larga duración, resistente

  • Las mangueras del cilindro se instalan en el interior de la estructura con dos paneles de mantenimiento que contribuyen a proporcionar una protección óptima durante el trabajo.
  • Se utilizan materiales de alta calidad y resistentes al desgaste, en especial en las valvas.
  • Los puntos de pivote equipados con guardapolvos y los cojinetes de manguito contribuyen a prolongar la vida útil del producto.
  • Los dos cilindros de alta calidad, equipados con amortiguadores, suavizan el movimiento de apertura de las valvas para controlar presiones hidráulicas de hasta 5076 lb/pulg² (35 000 kPa) y hacen el funcionamiento más uniforme con menos vibraciones en la cabina.
  • Se incluyen de forma estándar dos ganchos de elevación. Se encuentran a ambos lados de la herramienta, lo que facilita bajar máquinas pequeñas a la sección de carga de las embarcaciones para terminar el trabajo sin necesidad de cambiar de accesorio o de máquina.
Opciones que cubren sus necesidades

Opciones que cubren sus necesidades

  • La amplia gama de pinzas de concha ofrece opciones adecuadas para muchos tamaños de excavadora y manipuladora de materiales. La gran capacidad para material va de 1,25 yd3 (1 m3) a 8 yd3 (6,1 m3).
  • La opción de cuchilla empernable para la valva ayuda a prolongar la vida útil del producto y a trabajar mejor con materiales más abrasivos.
  • Entre las cuchillas empernables se ofrecen rascadores para mejorar la descarga de materiales pegajosos en trabajos de más dificultad.
Fácil mantenimiento

Fácil mantenimiento

  • Los guardapolvos mejorados ayudan a impedir la entrada de contaminantes para mantener la herramienta en condiciones de funcionamiento durante más tiempo.
  • Las valvas están hechas de materiales de acero de alta calidad para resistir más trabajos, además de contar con cuchillas empernables.
  • El acceso a nivel del suelo a todos los puntos de engrase y los paneles extraíbles facilitan el mantenimiento de las pinzas.

Especificaciones del producto para Pinza en Concha - CTV30-3400-BOCE

Capacidad 4.5 yd³ 3400 l
Peso de funcionamiento 7066 lb 3205 kg
Cuchilla empernable incluida Sí Sí
Peso mínimo recomendado de excavadora 30 ton (EE. UU.) 30 ton (EE. UU.)
Peso máximo recomendado de excavadora 45 ton (EE. UU.) 45 ton (EE. UU.)
Peso mínimo recomendado de manipuladora de materiales 40 ton (EE. UU.) 40 ton (EE. UU.)
Peso máximo recomendado de manipuladora de materiales 65 ton (EE. UU.) 65 ton (EE. UU.)

Compare Pinza en Concha - CTV30-3400-BOCE con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Pinza en Concha - CTV30-3400-BOCE

Pinza en Concha - CTV30-3400-BOCE