GSM60 Pinzas múltiples 3750 litros, 5 dientes

Pulpos GSM60 Pinzas múltiples 3750 litros, 5 dientes

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Capacidad
4.90 yd³
3750 m³
Capacidad de elevación máxima
44092 lb
20000 kg
Opciones de tipos de valvas
Abiertos, semi-abiertos
Abiertos, semi-abiertos

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 4

Altas prestaciones con menos consumo de combustible

Altas prestaciones con menos consumo de combustible

  • Mueva más toneladas por hora con tiempos de ciclo más rápidos y factores de relleno más grandes.
  • Las máquinas Cat están preprogramadas con unos ajustes de rendimiento óptimos para sus pinzas con el fin de maximizar el acoplamiento y eficacia de la máquina de las pinzas.
Calidad de larga duración

Calidad de larga duración

  • La vida de las pinzas se prolonga gracias a cilindros de alta calidad que amortiguan la apertura de las valvas.
  • Fuerza en la que puede confiar. Las puntas y dientes interiores de construcción sólida están fabricados con acero de alta calidad que resiste la abrasión y el desgaste de metal sobre metal.
Mantenimiento sencillo

Mantenimiento sencillo

  • Los puntos de pivote integrales con guardapolvos protegen algunas de las pizas más vitales de las pinzas.
  • El fácil acceso a los componentes hace que el mantenimiento sea más rápido, por lo que se puede emplear más tiempo desplazando materiales.
Opciones para aplicaciones específicas

Opciones para aplicaciones específicas

  • Satisfaga sus necesidades específicas opciones de estilo de dientes abiertos, semiabiertos o cerrados..
    • Los dientes abiertos son los más adecuados para materiales grandes o piezas de desguace.
    • Los dientes semi abiertos son mejores para aplicaciones en las que se mueven residuos de acero o tuberías y vigas.
    • Los dientes cerrados son óptimos para materiales más pequeños de desguace.

Especificaciones del producto para GSM60 Pinzas múltiples 3750 litros, 5 dientes

Capacidad 4.90 yd³ 3750 m³
Capacidad de elevación máxima 44092 lb 20000 kg
Opciones de tipos de valvas Abiertos, semi-abiertos Abiertos, semi-abiertos
Número de dientes 5 5
Manipuladoras de materiales mínimo 65 ton (EE. UU.) 65 ton (EE. UU.)
Manipuladoras de materiales máximo 90 ton (EE. UU.) 90 ton (EE. UU.)
Peso mínimo del transportador 40 ton (EE. UU.) 40 ton (EE. UU.)
Peso máximo del transportador 65 ton (EE. UU.) 65 ton (EE. UU.)

Compare GSM60 Pinzas múltiples 3750 litros, 5 dientes con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos
Fotos
Fotos
Fotos

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

El dispositivo de seguimiento de implementos Cat PL161 es la solución OEM integrada más avanzada para el seguimiento de implementos. El PL161 se monta fácilmente en sus implementos o en cualquier otro elemento que desee seguir.

Explorar tecnología

Comprobar las ofertas actuales para  GSM60 Pinzas múltiples 3750 litros, 5 dientes

Ver más ofertas