| Capacidad | 3.5 yd³ 2700 l |
| Peso de funcionamiento | 6248 lb 2834 kg |
| Cuchilla empernable incluida | No No |
| Peso mínimo recomendado de excavadora | 30 ton (EE. UU.) 30 ton (EE. UU.) |
| Peso máximo recomendado de excavadora | 45 ton (EE. UU.) 45 ton (EE. UU.) |
| Peso mínimo recomendado de manipuladora de materiales | 40 ton (EE. UU.) 40 ton (EE. UU.) |
| Peso máximo recomendado de manipuladora de materiales | 65 ton (EE. UU.) 65 ton (EE. UU.) |
Clamshell Grapples Pinza en Concha CTV30-2700
Solicitar una cotización Encontrar distribuidorEspecificaciones clave
- Capacidad
- 3.5 yd³
- 2700 l
- Peso de funcionamiento
- 6248 lb
- 2834 kg
- Cuchilla empernable incluida
- No
- No
Información general
Las Pinzas en Concha Cat® le ayudan a obtener una alta producción en aplicaciones de transferencia. Mueva más material con apertura y cierre rápidos para tiempos de ciclo cortos. La estructura para servicio pesado y el bajo mantenimiento de la herramienta la mantienen más tiempo en funcionamiento, lo que ayuda a ahorrar tiempo y dinero.
Características de un vistazo
- Con una capacidad de llenado hasta un 10 % mayor en comparación con otras pinzas en concha disponibles, es posible transferir mayores volúmenes de material suelto tal como granos, carbón, arena y grava.
- Mueva cargas de escala de producción con la apertura de valva ancha para la manipulación de materiales.
- La potente fuerza de cierre de las valvas de la pinza, combinada con la rapidez de la apertura y el cierre, ayuda a acortar los tiempos de ciclo y centrarse en la tarea para mover más toneladas por hora.
- Cat PL161 Attachment Locator es un dispositivo Bluetooth que le permite encontrar sus implementos de forma rápida y sencilla. El lector Bluetooth a bordo de la máquina o la aplicación Cat del teléfono localizarán el dispositivo automáticamente.
- Si utiliza Cat Payload para excavadoras, puede alcanzar objetivos de carga precisos y aumentar la eficiencia de carga con el pesaje en movimiento y las estimaciones en tiempo real de carga útil sin giro.
- Las máquinas Cat están preprogramadas con unos ajustes de rendimiento óptimos para sus pinzas con el fin de maximizar el acoplamiento y eficacia de la máquina y las pinzas.
- Las mangueras del cilindro se instalan en el interior de la estructura con dos paneles de mantenimiento que contribuyen a proporcionar una protección óptima durante el trabajo.
- Se utilizan materiales de alta calidad y resistentes al desgaste, en especial en las valvas.
- Los puntos de pivote equipados con guardapolvos y los cojinetes de manguito contribuyen a prolongar la vida útil del producto.
- Los dos cilindros de alta calidad, equipados con amortiguadores, suavizan el movimiento de apertura de las valvas para controlar presiones hidráulicas de hasta 5076 lb/pulg² (35 000 kPa) y hacen el funcionamiento más uniforme con menos vibraciones en la cabina.
- Se incluyen de forma estándar dos ganchos de elevación. Se encuentran a ambos lados de la herramienta, lo que facilita bajar máquinas pequeñas a la sección de carga de las embarcaciones para terminar el trabajo sin necesidad de cambiar de accesorio o de máquina.
- La amplia gama de pinzas de concha ofrece opciones adecuadas para muchos tamaños de excavadora y manipuladora de materiales. La gran capacidad para material va de 1,25 yd3 (1 m3) a 8 yd3 (6,1 m3).
- La opción de cuchilla empernable para la valva ayuda a prolongar la vida útil del producto y a trabajar mejor con materiales más abrasivos.
- Entre las cuchillas empernables se ofrecen rascadores para mejorar la descarga de materiales pegajosos en trabajos de más dificultad.
- Los guardapolvos mejorados ayudan a impedir la entrada de contaminantes para mantener la herramienta en condiciones de funcionamiento durante más tiempo.
- Las valvas están hechas de materiales de acero de alta calidad para resistir más trabajos, además de contar con cuchillas empernables.
- El acceso a nivel del suelo a todos los puntos de engrase y los paneles extraíbles facilitan el mantenimiento de las pinzas.
Especificaciones del producto para Pinza en Concha CTV30-2700
Compare Pinza en Concha CTV30-2700 con otros productos considerados habitualmente.
Pinzas
Pinza en Concha CTV30-2700
Seleccionado
- Capacidad
- 3.5 yd³
- 2700 l
- Peso de funcionamiento
- 6248 lb
- 2834 kg
- Cuchilla empernable incluida
- No
- No
Pinzas
Pinza en Concha CTV30-2300
- Capacidad
- 3 yd³
- 2300 l
- Peso de funcionamiento
- 5917 lb
- 2684 kg
- Cuchilla empernable incluida
- No
- No
Pinzas
Pinza en Concha CTV30-2900
- Capacidad
- 3.75 yd³
- 2900 l
- Peso de funcionamiento
- 6358 lb
- 2884 kg
- Cuchilla empernable incluida
- No
- No