Pinzas de Demolición y Clasificación G217 GC: 587-8658

Pinzas de Demolición y Clasificación G217 GC: 587-8658 Pinzas de demolición y clasificación

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Peso
1.989 lb
902 kg
Opciones de tipo de valvas
Perforada
Perforada

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 5

Control preciso

Control preciso

  • Mueva cargas de alta producción con la apertura de valva ancha para la manipulación de materiales.
  • Valvas sincronizadas y control total de la carga en cada movimiento gracias al cilindro montado en cruz.
  • Mantenga el agarre de grandes cargas o recoja, clasifique y deposite pequeños materiales con los topes de sobremordida para lograr un contacto de las mandíbulas de borde a borde y evitar un exceso de mordida.
  • Elimine la tierra y otros materiales finos con las valvas perforadas y con tamiz, que también proporcionan al operador una buena visibilidad de la carga.
  • La clasificación de materiales se realiza rápidamente, lo cual permite llevar a cabo este proceso fácilmente en la propia obra y ahorrar en costes de volcado.
  • Las valvas se mueven con suavidad y de forma controlada gracias a la amortiguación del cilindro.
  • El tope integrado bloquea el rotador y evita que las valvas se abran durante el transporte.
Alto rendimiento

Alto rendimiento

  • La elevada fuerza de sujeción y los tiempos de ciclo rápidos se obtienen gracias al diseño de un único cilindro de gran calibre.
  • Válvula de retención de carga estándar:
    • Mantiene la presión sobre el cilindro y la carga sin que el operador tenga que estar activando constantemente la función de cierre, lo cual le proporciona una mayor comodidad y ergonomía.
    • Mantiene el material protegido en caso de que se produzca una pérdida de presión hidráulica o que la manguera resulte dañada, por lo que aumenta la seguridad.
    • Cuando está activa, se bloquea el flujo de aceite hacia las pinzas, lo cual reduce el consumo de combustible.
  • Trabaje cerca de paredes y bordes de contenedores. El perfil de las valvas de las pinzas no deja ningún espacio libre entre la cuchilla y los bordes y paredes verticales, lo que permite acceder a las esquinas de dúmperes, remolques, contenedores, depósitos y ángulos de 90 grados.
  • Fácil acceso a las piezas internas a través de grandes paneles de mantenimiento.
  • Saque el máximo partido a sus pinzas con un motor de par elevado y unos intervalos de servicio más largos.
Duraderas y resistentes

Duraderas y resistentes

  • Las valvas reforzadas fabricadas en acero de alta resistencia se han diseñado para las condiciones y aplicaciones más exigentes, como demoliciones principales y secundarias, reciclaje, estaciones de transferencia de residuos, retirada de árboles, construcción de muros de contención, etc.
  • El material llena la valva y fluye con facilidad y eficiencia gracias a los pernos avellanados de la cuchilla y al perfil interior liso de la valva.
  • Las pinzas tienen una gran potencia de rotación para retorcer y destruir material con el motor ubicado en el anillo exterior.
  • El sistema hidráulico con giro ofrece una mayor fiabilidad y las funciones de apertura/cierre funcionan con independencia de la rotación.
  • Gire y alinee las pinzas para recoger y agarrar material desde cualquier ángulo sin mover la máquina, lo cual reducirá el desgaste del tren de rodaje.
  • El operador permanecerá protegido en la cabina mientras derriba estructuras enteras con las pinzas.
Fiables y fáciles de mantener

Fiables y fáciles de mantener

  • Rotación protegida con un motor de par elevado para ofrecer una gran durabilidad.
  • Los cojinetes y guardapolvos se encuentran dentro y están protegidos contra los escombros para evitar posibles daños.
  • Los guardapolvos internos ofrecen un menor juego axial, una superficie más mecanizada, una óptima protección frente a posibles daños y un menor consumo de grasa.
  • Minimice el tiempo de inactividad con una cuchilla para sus pinzas resistente a la abrasión y fácil de sustituir.
  • El acceso a nivel del suelo a todos los puntos de engrase y los paneles extraíbles facilitan el mantenimiento de las pinzas.
Opciones que cubren sus necesidades

Opciones que cubren sus necesidades

  • Satisfaga sus necesidades específicas con pinzas giratorias y estáticas, y diferentes opciones de valvas.
  • Pinzas G300 y G300 GC: giratorias
    • Gire las Pinzas de la Serie G300 360 grados en cualquier dirección y sin límite alguno gracias al motor y al anillo giratorio para lograr un posicionamiento preciso.
    • Modelos estándar: óptimos para aplicaciones exigentes y un uso frecuente.
    • Modelos GC: óptimos para aplicaciones más ligeras y un uso ocasional.
  • Pinzas G200 GC: estáticas
    • Pinzas no giratorias destinadas a utilizarse con un sistema rotador.
    • Óptimas para aplicaciones ligeras y un uso ocasional.
  • Tipos de valvas:
    • Valva con tamiz: adecuada para demoliciones principales y secundarias y otras aplicaciones exigentes.
    • Valva cerrada: la mejor opción cuando se utiliza en aplicaciones de procesamiento y clasificación de gran volumen de materiales grandes y voluminosos.
    • Valva perforada: la mejor opción y la de mayor capacidad cuando se utiliza en aplicaciones de procesamiento y clasificación de gran volumen de materiales de poca densidad.
  • Las pinzas con nomenclatura de manipulación de residuos pueden manipular entre un 33 % y un 150 % más material que los modelos estándar del mismo tamaño.
  • Modelos con base superior fija: algunos modelos incluyen la placa de articulación de acoplamiento especial CW fijada a la base superior. Esto proporciona una mayor estabilidad a la máquina, gracias a la reducción del peso y de la altura total de la estructura.

Especificaciones del producto para Pinzas de Demolición y Clasificación G217 GC: 587-8658

Peso 1.989 lb 902 kg
Opciones de tipo de valvas Perforada Perforada

Compare Pinzas de Demolición y Clasificación G217 GC: 587-8658 con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Pinzas de Demolición y Clasificación G217 GC

Pinzas de demolición y clasificación manipulando rocas grandes

Capacidad de rotación completa de las Pinzas de la Serie G300

Pinzas de la Serie G300 GC clasificando restos de madera

Pinzas clasificando restos de neumáticos

Pinzas de la Serie G200 GC moviendo rocas

Pinzas manipulando residuos

Pinzas de Demolición y Clasificación G217 GC
Pinzas de demolición y clasificación manipulando rocas grandes
Capacidad de rotación completa de las Pinzas de la Serie G300
Pinzas de la Serie G300 GC clasificando restos de madera
Pinzas clasificando restos de neumáticos
Pinzas de la Serie G200 GC moviendo rocas
Pinzas manipulando residuos

Comprobar las ofertas actuales para  Pinzas de Demolición y Clasificación G217 GC: 587-8658

Ver más ofertas