G306
NUEVO

G306 Pinzas de demolición y clasificación

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Área de garfio
5.7 pie³
160 l
Peso
731.9 lb
332 kg
Clase de máquina
Miniexcavadora hidráulica de 5-6 toneladas
Miniexcavadora hidráulica de 5-6 toneladas

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 10

Placas laterales perforadas verticalmente

Placas laterales perforadas verticalmente

Mejor visibilidad de la carga y posicionamiento más sencillo. Placas templadas según los estándares HB450, por lo que ofrecen una mayor resistencia al desgaste.
Bulones especialmente diseñados

Bulones especialmente diseñados

Los bulones, de un tamaño superior al habitual, ofrecen una alta resistencia contra las fuerzas de torsión y una mayor durabilidad. Los bujes estriados facilitan la lubricación.
Varillaje con un diseño óptimo

Varillaje con un diseño óptimo

Aumento mínimo de la altura al abrirse y cerrarse las pinzas. El magnífico sistema de guiado del cilindro garantiza unas fuerzas de sujeción elevadas durante el cierre de las pinzas.
Cilindro de un tamaño superior al habitual con válvula de retención de carga

Cilindro de un tamaño superior al habitual con válvula de retención de carga

Garantiza una fuerza de sujeción elevada y uniforme para evitar la pérdida de carga. La válvula de retención de carga mantiene constante la fuerza de sujeción incluso al maniobrar con las pinzas o la máquina para garantizar un movimiento controlado de la carga.
Diseño delgado

Diseño delgado

Facilita la maniobrabilidad en trabajos de construcción de edificios o de carga de contenedores en aplicaciones de demolición y reciclaje. La disposición óptima de los conductos de conexión evita posibles daños.
Cuchilla empernable sólida

Cuchilla empernable sólida

Ofrece una gran durabilidad y resistencia al desgaste. Los pernos de arado utilizan tuercas empotradas y están totalmente protegidos.

Especificaciones del producto para G306

Área de garfio 5.7 pie³ 160 l
Peso 731.9 lb 332 kg
Clase de máquina Miniexcavadora hidráulica de 5-6 toneladas Miniexcavadora hidráulica de 5-6 toneladas
Máxima apertura de las mandíbulas 50 pulg 1271 mm
Anchura total (mandíbulas abiertas) 55.3 pulg 1404 mm
Tipo de interfaz S40, CW-10, con bulón S40, CW-10, con bulón
Anchura total (mandíbulas cerradas) 28.8 pulg 732 mm
Altura total (mandíbulas abiertas) 35.2 pulg 894 mm
Altura total (mandíbulas cerradas) 41.6 pulg 1057 mm
Profundidad total 23.6 pulg 600 mm
Sistema hidráulico requerido Auxiliar secundario Auxiliar secundario
Material de la cuchilla Equivalente a HB500 Equivalente a HB500
Caudal hidráulico óptimo Agarre: 90 L/min (24 gpm) | Rotación: 33 L/min (9 gpm) Agarre: 90 L/min (24 gpm) | Rotación: 33 L/min (9 gpm)
Fuerza de cierre máxima 3 Sh Ton 27 kN

Compare G306 con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Comprobar las ofertas actuales para  G306

Ver más ofertas