Aborde sus trabajos con una solución Cat completa. Los accesorios Cat no son solo accesorios, sino herramientas esenciales que definen lo que su máquina puede hacer. Cuando combina una excavadora Cat con accesorios Cat, obtiene un sistema totalmente integrado diseñado para ofrecer rendimiento, durabilidad y eficiencia. Ya sea para despejar terrenos, romper hormigón o compactar suelo, el accesorio adecuado transforma su excavadora en una herramienta potente y polivalente, preparada para cualquier desafío. Dependiendo de su proyecto o aplicación, podría beneficiarse de accesorios para excavadoras tales como:
- Cucharones: realice todo tipo de tareas con su excavadora, desde excavar y nivelar hasta limpiar y retirar escombros. Cat ofrece cucharones para servicio general, servicio pesado, servicio extremo y servicio muy extremo, así como diseños especializados para limpieza de zanjas, rocas y trabajos de acabado. Los bordes reforzados y los materiales resistentes al desgaste garantizan un rendimiento duradero en condiciones difíciles.
- Pinzas múltiples: Diseñadas para la manipulación de chatarra y materiales a granel, las pinzas múltiples destacan en el manejo de cargas pesadas e irregulares, como metal, rocas y residuos. Sus puntas hidráulicas proporcionan un agarre y una penetración superiores. Su gran capacidad y rotación continua son perfectas para desguaces y estaciones de transferencia. Cat ofrece estas pinzas con una selección de diferentes diseños de carcasa y opciones de puntas adecuadas para diversas aplicaciones.
- Martillos: Rompa hormigón, roca y acero con hasta 1000 golpes por minuto. Diseñadas para trabajos de demolición, extracción en canteras y construcción de alta producción, ofrecen una potente energía de impacto y un rendimiento constante. Su durabilidad y su diseño de bajo mantenimiento las hacen esenciales para aplicaciones de rotura exigentes.
- Sistemas rotadores inclinables: Los sistemas rotadores inclinables proporcionan una rotación de 360° y una inclinación de 40° hacia la izquierda/derecha, lo que permite que los accesorios se muevan con una precisión y flexibilidad inigualables. Esta flexibilidad transforma su máquina en una herramienta multifuncional capaz de trabajar desde prácticamente cualquier ángulo sin necesidad de reposicionarla. Ideales para trabajos de nivelación, excavación de zanjas y excavaciones complejas, ofrecen un control multiángulo para espacios reducidos y confinados.
Los accesorios Cat están diseñados para maximizar la productividad de su excavadora, lo que le permite realizar más trabajo con mayor eficiencia y confianza. Elegir el accesorio adecuado no solo es cuestión de compatibilidad, sino también de aprovechar todo el potencial de la máquina y evitar daños en el equipo o riesgos para la seguridad. Póngase en contacto con su distribuidor Cat para encontrar los implementos óptimos para su máquina y sus necesidades específicas.