CW-20

Acoplamientos CW CW-20

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Peso
418 lb
190 kg
Anchura
22 pulg
550 mm
Clasificación de carga, gancho de elevación
11 ton (EE. UU.)
10 ton (EE. UU.)

Información general

Utilizar una excavadora de forma eficiente significa utilizar el implemento adecuado para cada trabajo. El Acoplamiento Rápido CW-20 permite soltar un implemento y acoplar otro de forma sencilla. El Acoplamiento CW-20 está disponible para las excavadoras Cat o los portaherramientas de otros fabricantes de entre 7,5 y 15 toneladas.

Especificaciones del producto para CW-20

Peso 418 lb 190 kg
Anchura 22 pulg 550 mm
Clasificación de carga, gancho de elevación 11 ton (EE. UU.) 10 ton (EE. UU.)
Longitud 19 pulg 475 mm

Compare CW-20 con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

CW-20

CW-20

CW-20

CW-20

CW-20
CW-20
CW-20
CW-20

Acoplamiento Cat de la serie CW

Acoplamiento Cat de la serie CW

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

El dispositivo de seguimiento de implementos Cat PL161 es la solución OEM integrada más avanzada para el seguimiento de implementos. El PL161 se monta fácilmente en sus implementos o en cualquier otro elemento que desee seguir.

Explorar tecnología