Información general
Aumente la versatilidad de la máquina, reduzca los costes y mejore la producción general con los acopladores de extractor de bulones Cat® para miniexcavadoras.
Especificaciones clave
Aumente la versatilidad de la máquina, reduzca los costes y mejore la producción general con los acopladores de extractor de bulones Cat® para miniexcavadoras.
Visualización de 1-6 de 4
| Peso | 106 lb 48.1 kg |
| Anchura | 11.8 pulg 300 mm |
| Carcasa estandarizada | 20.5 pulg 520 mm |
| Altura total | 10 pulg 253 mm |
| Diámetro de bulón | 45 mm/45 mm (1,8 pulg/1,8 pulg) 45 mm/45 mm (1,8 pulg/1,8 pulg) |
| Clase de máquina | Miniexcavadoras de 5-6 toneladas Miniexcavadoras de 5-6 toneladas |
| Tipo de interfaz | Con bulón Con bulón |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Ver más ofertas