CW-30

Acoplamientos CW CW-30

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Peso
462 lb
210 kg
Anchura
22 pulg
550 mm
Clasificación de carga, gancho de elevación
11 ton (EE. UU.)
10 ton (EE. UU.)

Información general

Utilizar una excavadora de forma eficiente significa utilizar el implemento adecuado para cada trabajo. El Acoplamiento Rápido CW-30 permite soltar un implemento y acoplar otro de forma sencilla. El Acoplamiento CW-30 está disponible para las excavadoras Cat o los portaherramientas de otros fabricantes de entre 15 y 25 toneladas.

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 5

Aumente el uso de la máquina

Aumente el uso de la máquina

El acoplamiento rápido de implementos forma parte integral de nuestra filosofía: Aumente el uso de su excavadora con implementos. Con esto, la máquina se convertirá en un portaherramientas de uso general. El acoplamiento CW se ha convertido en el estándar del sector con más de 50 000 unidades vendidas en los últimos 40 años. Se puede intercambiar con diferentes clases de máquina y se ha diseñado para su uso en más de 700 máquinas diferentes, tanto Cat como de otros fabricantes.
Conformidad con las normativas de seguridad

Conformidad con las normativas de seguridad

El acoplamiento rápido CW cumple todas las normativas internacionales de seguridad vigentes.
Muy adecuado para entornos exigentes

Muy adecuado para entornos exigentes

El diseño del acoplamiento rápido CW es muy resistente y presenta una altura reducida que mantiene una óptima fuerza de arranque. Un sistema de bloqueo de tipo cuña ajusta el acoplamiento de manera precisa a cualquier articulación de implemento sin que se aprecie ningún tipo de desgaste durante toda su vida útil. Por ello, el acoplamiento es muy adecuado para aplicaciones como ripado y carga, demolición y trabajo en canteras.
Rendimiento con cualquier tipo de accesorio

Rendimiento con cualquier tipo de accesorio

Hay juegos de ganchos adaptadores y soportes de montaje disponibles para adaptarse a prácticamente cualquier marca y tipo de implemento, y permitir así su uso con el acoplamiento rápido Cat CW. Entre ellos se incluyen los ganchos/soportes para cucharones, martillos, pinzas y otros accesorios.
Mantenimiento excelente

Mantenimiento excelente

Los acoplamientos rápidos Cat CW se venden a través de los mismos distribuidores de Caterpillar que las máquinas Cat. Esto le proporciona acceso a un servicio integrado y una red de asistencia: una única organización para piezas de máquinas e implementos y servicio. Ningún otro fabricante puede ofrecerle lo mismo.

Especificaciones del producto para CW-30

Peso 462 lb 210 kg
Anchura 22 pulg 550 mm
Clasificación de carga, gancho de elevación 11 ton (EE. UU.) 10 ton (EE. UU.)
Longitud 19 pulg 475 mm

Compare CW-30 con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

CW-30

CW-30

CW-30

CW-30

CW-30
CW-30
CW-30
CW-30

Acoplamiento Cat de la serie CW

Acoplamiento Cat de la serie CW

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

El dispositivo de seguimiento de implementos Cat PL161 es la solución OEM integrada más avanzada para el seguimiento de implementos. El PL161 se monta fácilmente en sus implementos o en cualquier otro elemento que desee seguir.

Explorar tecnología