Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón (varillaje TB): 455-3908

Acoplamientos con mecanismo de enganche al bulón Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón (varillaje TB): 455-3908

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Peso mínimo del soporte
52 ton (EE. UU.)
52 ton (EE. UU.)
Peso máximo del soporte
45 ton (EE. UU.)
45 ton (EE. UU.)
Peso
2082 lb
944 kg

Información general

Los acoplamientos con mecanismo de enganche al bulón Cat® aportan otro nivel de productividad y versatilidad a sus operaciones. Añada la capacidad de cambiar accesorios rápida y cómodamente a sus operaciones mientras cumple todas las normas de seguridad mundiales.

Especificaciones del producto para Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón (varillaje TB): 455-3908

Peso mínimo del soporte 52 ton (EE. UU.) 52 ton (EE. UU.)
Peso máximo del soporte 45 ton (EE. UU.) 45 ton (EE. UU.)
Peso 2082 lb 944 kg
Diámetro del bulón del accesorio - Balancín (delantero) 4.33 pulg 110 mm
Diámetro del bulón del accesorio - Brazo (trasero) 3.94 pulg 100 mm
Separación de los bulones - Mínimo 20.83 pulg 529 mm
Separación de los bulones - Máximo 24.92 pulg 633 mm
Límite de carga de trabajo de la argolla de elevación 44092 lb 20000 kg
Anchura - Interfaz de la máquina 26.20 pulg 665 mm
Anchura - Interfaz del accesorio 17.00 pulg 433 mm

Compare Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón (varillaje TB): 455-3908 con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Varillaje TB con acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón

Limpieza del sitio con acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón, pulgar Pro Plus y cucharón.

Los acoplamientos con mecanismo de enganche al bulón son fáciles de mantener con un punto de engrase central.

Mecanismo de bloqueo del acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón activado

Retirada de maleza con acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón, rastrillo y pulgar Pro Plus.

Utilización de la argolla de elevación del acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón para entibación de zanjas.

Varillaje TB con acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón
Limpieza del sitio con acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón, pulgar Pro Plus y cucharón.
Los acoplamientos con mecanismo de enganche al bulón son fáciles de mantener con un punto de engrase central.
Mecanismo de bloqueo del acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón activado
Retirada de maleza con acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón, rastrillo y pulgar Pro Plus.
Utilización de la argolla de elevación del acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón para entibación de zanjas.

Comprobar las ofertas actuales para  Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón (varillaje TB): 455-3908

Ver más ofertas