Información general
Los acoplamientos CW facilitan los cambios de accesorio y permiten utilizar más una excavadora.
Especificaciones clave
Los acoplamientos CW facilitan los cambios de accesorio y permiten utilizar más una excavadora.
Visualización de 1-6 de 6
| Peso | 163.1 lb 74 kg |
| Anchura total | 15 pulg 382 mm |
| Clase de máquina | Miniexcavadoras de 8 toneladas Miniexcavadoras de 8 toneladas |
| Altura total | 13 pulg 331 mm |
| Carcasa estandarizada | 20.7 pulg 527 mm |
| Diámetro de bulón | 2 pulg 50 mm |
| Tipo de interfaz | Con bulón Con bulón |
| Sistema hidráulico requerido | No se necesita No se necesita |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Descripción general del Acoplamiento Cat® CW-05