Acoplamiento CW de conexión hidráulica HCCW20: 628-7783

Acoplamientos CW de conexión hidráulica Acoplamiento CW de conexión hidráulica HCCW20: 628-7783

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Clase de máquina
7,5-15
7,5-15
Anchura
21.7 pulg
550 mm
Bloqueo máx. de presión hidráulica
1740 lbf/pulg
120 bar

Información general

Los acoplamientos CW de conexión hidráulica Cat® se conectan perfectamente a los sistemas hidráulico y electrónico de su máquina y le ofrecen la capacidad de recoger un accesorio con plena funcionalidad en segundos desde la seguridad de la cabina. Los acoplamientos HCCW ofrecen las ventajas de productividad y versatilidad que usted espera de un acoplamiento, al tiempo que mejoran la seguridad de sus empleados, equipos y operaciones en general.

Especificaciones del producto para Acoplamiento CW de conexión hidráulica HCCW20: 628-7783

Clase de máquina 7,5-15 7,5-15
Peso 161 lb 355 kg
Capacidad de gancho de elevación 10 ton (EE. UU.) 10 ton (EE. UU.)
Anchura 21.7 pulg 550 mm
Altura 24 pulg 609 mm
Bloqueo máx. de presión hidráulica 1740 lbf/pulg 120 bar
Desbloqueo máx. de presión hidráulica 5076 lbf/pulg 350 bar
Conectores hidráulicos de 1/2" (montados) 3 3
Conectores hidráulicos de 3/4" (montados) 2 2

Compare Acoplamiento CW de conexión hidráulica HCCW20: 628-7783 con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Acoplamiento CW de conexión hidráulica HCCW20

Acoplamiento CW de conexión hidráulica HCCW20

Comprobar las ofertas actuales para  Acoplamiento CW de conexión hidráulica HCCW20: 628-7783

Ver más ofertas