Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón (varillaje B): 455-3910

Acoplamientos con mecanismo de enganche al bulón Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón (varillaje B): 455-3910

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Peso mínimo del soporte
23 ton (EE. UU.)
23 ton (EE. UU.)
Peso máximo del soporte
19 ton (EE. UU.)
19 ton (EE. UU.)
Peso
837 lb
380 kg

Información general

Los acoplamientos con mecanismo de enganche al bulón Cat® aportan otro nivel de productividad y versatilidad a sus operaciones. Añada la capacidad de cambiar accesorios rápida y cómodamente a sus operaciones mientras cumple todas las normas de seguridad mundiales.

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 4

Impulse la productividad

Impulse la productividad

  • Vuelva al trabajo más rápidamente con la posibilidad de cambiar los accesorios en segundos
  • Los accesorios se pueden compartir con otras excavadoras de tamaño similar
  • Los acoplamientos están diseñados para manejar grandes cargas útiles por lo que no tendrá que sacrificar el tamaño del cucharón
  • Haga más con su equipo. La versatilidad añadida le permite cambiar fácilmente entre excavación, nivelación, manipulación de materiales, compactación de suelo, rotura de rocas, etc.
  • Anchuras para zanjas disponibles para determinados tamaños de acoplamiento:
    • Ahorra material y tiempo de relleno
    • Mantiene la parte más ancha del acoplamiento dentro de la anchura de excavación de los cucharones de 24 y 30 pulgadas
    • Completamente compatible con cucharones más anchos y los mismos accesorios que los modelos estándar
  • Cucharones de rendimiento con mecanismo de enganche al bulón: bulones empotrados para que el radio de la punta sea aún menor
  • Recoja los cucharones en posición inversa para limpiar y cuadrar las esquinas
Potencia y fuerza fiables

Potencia y fuerza fiables

  • Sistema de bloqueo redundante que protege los accesorios:
    • Cuña principal: bloquea el movimiento del bulón como un bloqueo de perno.
    • Cierre secundario: permite al operador saber si el acoplamiento está abierto o cerrado. Está abisagrado para acoplar el bulón.
    • Dos brazos accionados por resorte: garantizan que el cierre secundario permanezca cerrado.
  • En caso de que pierda presión hidráulica, los sistemas de bloqueo redundantes mantienen al accesorio en su sitio
  • El perfil del acoplamiento corto mantiene el radio de la punta, la fuerza de arranque y la potencia de excavación.
  • Piezas de bastidor fabricadas en acero resistente a la abrasión.
  • Argolla de elevación centrada e integrada que permite utilizar una amplia gama de grilletes, cadenas y cables. Su forma interior mantiene las cargas estables.
    • En Japón, hay disponibles acoplamientos sin una argolla de elevación para cumplir con las restricciones locales de elevación.
Seguridad siempre en mente

Seguridad siempre en mente

  • Los indicadores visuales y acústicos indican al operador que los accesorios están bien fijados al acoplamiento.
  • El bloque de engrase ofrece un punto de engrase principal fácilmente accesible.
  • Los procedimientos de funcionamiento son simples e intuitivos.
  • Conformidad con las normativas de seguridad internacionales: ISO13031, EN474 y AS 4772:2008.
  • Simplifique las tareas de mantenimiento sobre el terreno y aumente la fiabilidad con la protección contra los residuos que cubre y protege los componentes críticos del acoplamiento.
Impulse la eficiencia y la productividad con tecnologías integradas

Impulse la eficiencia y la productividad con tecnologías integradas

  • Nunca pierda tiempo buscando de nuevo los acoplamientos. El seguimiento de activos Cat está disponible en determinados acoplamientos con mecanismo de enganche al bulón.
  • Realice un seguimiento de toda la flota de accesorios y máquinas desde una sola fuente. Los acoplamientos con seguimiento de activos se pueden ver en VisionLink® junto con los equipos suscritos a Product Link™.
  • Mantenga la seguridad de sus activos. Los acoplamientos con seguimiento de activos envían una alerta si salen de los límites de una zona, que se pueden configurar fácilmente.

Especificaciones del producto para Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón (varillaje B): 455-3910

Peso mínimo del soporte 23 ton (EE. UU.) 23 ton (EE. UU.)
Peso máximo del soporte 19 ton (EE. UU.) 19 ton (EE. UU.)
Peso 837 lb 380 kg
Diámetro del bulón del accesorio - Balancín (delantero) 3.15 pulg 80 mm
Diámetro del bulón del accesorio - Brazo (trasero) 3.15 pulg 80 mm
Separación de los bulones - Mínimo 17.44 pulg 443 mm
Separación de los bulones - Máximo 19.29 pulg 490 mm
Límite de carga de trabajo de la argolla de elevación 22046 lb 10000 kg
Anchura - Interfaz de la máquina 20.20 pulg 512 mm
Anchura - Interfaz del accesorio 11.90 pulg 302 mm

Compare Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón (varillaje B): 455-3910 con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Varillaje B con acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón

Limpieza del sitio con acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón, pulgar Pro Plus y cucharón.

Los acoplamientos con mecanismo de enganche al bulón son fáciles de mantener con un punto de engrase central.

Mecanismo de bloqueo del acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón activado

Retirada de maleza con acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón, rastrillo y pulgar Pro Plus.

Utilización de la argolla de elevación del acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón para entibación de zanjas.

Varillaje B con acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón
Limpieza del sitio con acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón, pulgar Pro Plus y cucharón.
Los acoplamientos con mecanismo de enganche al bulón son fáciles de mantener con un punto de engrase central.
Mecanismo de bloqueo del acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón activado
Retirada de maleza con acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón, rastrillo y pulgar Pro Plus.
Utilización de la argolla de elevación del acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón para entibación de zanjas.