Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón (varillaje 315): 455-3916

Acoplamientos con mecanismo de enganche al bulón Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón (varillaje 315): 455-3916

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Peso mínimo del soporte
18 ton (EE. UU.)
18 ton (EE. UU.)
Peso máximo del soporte
15 ton (EE. UU.)
15 ton (EE. UU.)
Peso
659 lb
299 kg

Información general

Los acoplamientos con mecanismo de enganche al bulón Cat® aportan otro nivel de productividad y versatilidad a sus operaciones. Añada la capacidad de cambiar accesorios rápida y cómodamente a sus operaciones mientras cumple todas las normas de seguridad mundiales.

Especificaciones del producto para Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón (varillaje 315): 455-3916

Peso mínimo del soporte 18 ton (EE. UU.) 18 ton (EE. UU.)
Peso máximo del soporte 15 ton (EE. UU.) 15 ton (EE. UU.)
Peso 659 lb 299 kg
Diámetro del bulón del accesorio - Balancín (delantero) 2.76 pulg 70 mm
Diámetro del bulón del accesorio - Brazo (trasero) 2.76 pulg 70 mm
Separación de los bulones - Mínimo 15.71 pulg 399 mm
Separación de los bulones - Máximo 18.50 pulg 470 mm
Límite de carga de trabajo de la argolla de elevación 22046 lb 10000 kg
Anchura - Interfaz de la máquina 18.10 pulg 460 mm
Anchura - Interfaz del accesorio 10.70 pulg 271 mm

Compare Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón (varillaje 315): 455-3916 con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Varillaje 315 con acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón

Limpieza del sitio con acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón, pulgar Pro Plus y cucharón.

Los acoplamientos con mecanismo de enganche al bulón son fáciles de mantener con un punto de engrase central.

Mecanismo de bloqueo del acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón activado

Retirada de maleza con acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón, rastrillo y pulgar Pro Plus.

Utilización de la argolla de elevación del acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón para entibación de zanjas.

Varillaje 315 con acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón
Limpieza del sitio con acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón, pulgar Pro Plus y cucharón.
Los acoplamientos con mecanismo de enganche al bulón son fáciles de mantener con un punto de engrase central.
Mecanismo de bloqueo del acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón activado
Retirada de maleza con acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón, rastrillo y pulgar Pro Plus.
Utilización de la argolla de elevación del acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón para entibación de zanjas.

Comprobar las ofertas actuales para  Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón (varillaje 315): 455-3916

Ver más ofertas