Pulverizador primario P318

Pulverizadores primarios Pulverizador primario P318

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Tiempo de ciclo: abierto
1.6 s
1.6 s
Tiempo de ciclo - Cerradas
1 s
1 s
Fuerza de trituración - Cuchilla primaria
308 Sh Ton
2740 kN

Información general

Los pulverizadores primarios Cat serie P300 están diseñados para aplicaciones como corte, rotura y trituración de estructuras de hormigón durante la demolición.

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 5

ALTAS PRESTACIONES

ALTAS PRESTACIONES

        
  • Las mandíbulas de los pulverizadores Cat están diseñadas para cortar el material rápidamente con el fin de mejorar la eficiencia operativa general de su máquina y ayudar a reducir el consumo de combustible.
  •     
  • Posicione con precisión las mandíbulas del pulverizador primario con rotación de 360 grados y visibilidad de la mandíbula móvil durante la demolición.
  •     
  • La válvula Speed Booster equilibra activamente la velocidad y la potencia, proporcionando tiempos de ciclo rápidos y una gran fuerza de cierre para ayudar a aumentar la productividad.
FÁCIL MANTENIMIENTO

FÁCIL MANTENIMIENTO

        
  • Las piezas de desgaste sustituibles pueden cambiarse rápidamente sobre el terreno y no requieren soldadura superficial, lo que ayuda a reducir el tiempo de servicio.
  •     
  • La inspección diaria de las piezas de desgaste y los puntos de engrase son accesibles desde el suelo con el pulverizador aún montado en la máquina.
  •     
  • Realice el mantenimiento de forma segura con fácil acceso a través de un panel de inspección.
  •     
  • Los componentes hidráulicos están protegidos contra daños dentro de la carcasa, lo que ayuda a reducir el tiempo de inactividad en el lugar de trabajo.
FIABILIDAD Y DURABILIDAD

FIABILIDAD Y DURABILIDAD

        
  • Los pulverizadores Cat están fabricados con acero de alta resistencia a la abrasión, especialmente en las áreas de desgaste excesivo.
  •     
  • Las bisagras reforzadas de la varilla del cilindro en la mandíbula móvil están diseñadas para ayudar a aumentar la durabilidad y la vida útil del pulverizador.
  •     
  • El protector del cilindro en forma de C proporciona una protección adicional contra la demolición del hormigón.
  •     
  • Los pulverizadores Cat tienen un uso versátil en aplicaciones de demolición, lo que los convierte en su elección para una amplia variedad de obras.
AUMENTE LA EFICIENCIA Y LA PRODUCTIVIDAD CON LAS TECNOLOGÍAS INTEGRADAS

AUMENTE LA EFICIENCIA Y LA PRODUCTIVIDAD CON LAS TECNOLOGÍAS INTEGRADAS

        
  • No vuelva a perder el tiempo buscando sus accesorios. El seguimiento de activos Cat está disponible en todos los pulverizadores.
  •     
  • Realice un seguimiento de toda la flota de implementos y máquinas desde una sola fuente. Los pulverizadores con seguimiento de activos pueden visualizarse en VisionLink®.
  •     
  • Mantenga la seguridad de los activos. Los pulverizadores con un rastreador de activos envían una alerta si salen de un límite de la obra fácil de configurar.
VERSATILIDAD Y COMODIDAD CON LOS ACOPLAMIENTOS

VERSATILIDAD Y COMODIDAD CON LOS ACOPLAMIENTOS

        
  • Comparta pulverizadores y otros implementos de la misma clase de tamaño en varias máquinas al añadir un acoplamiento rápido.
  •     
  • Reduzca considerablemente el tiempo necesario para cambiar de implemento si utiliza un acoplamiento rápido.
  •     
  • Los acoplamientos rápidos añaden un nuevo nivel de seguridad a su lugar de trabajo con la posibilidad de cambiar de implemento mientras el operador permanece en la cabina con redundancias integradas para mantener sus implementos seguros en caso de pérdida de presión.
  •     
  • Existe una gran variedad de acoplamientos para adaptarse a sus necesidades específicas:
              
    • Acoplamientos con mecanismo de enganche al bulón Cat - sistema de bulón dedicado:
    •         
    • Acoplamientos dedicados CW - sistema dedicado de tipo cuña
    •         
    • Acoplamientos tipo S - sistema dedicado de tipo cuña
    •         
    • Acoplamientos CW de conexión hidráulica - versión de conexión hidráulica del acoplamiento CW con capacidad hidráulica instantánea tras la conexión
    •         
    • Acoplamientos tipo S de conexión hidráulica - versión de conexión hidráulica del acoplamiento tipo S con capacidad hidráulica instantánea tras la conexión
    •     
        

Especificaciones del producto para Pulverizador primario P318

Tiempo de ciclo: abierto 1.6 s 1.6 s
Tiempo de ciclo - Cerradas 1 s 1 s
Fuerza de trituración - Cuchilla primaria 308 Sh Ton 2740 kN
Fuerza de trituración - Punta 89 Sh Ton 795 kN
Fuerza de trituración - Diente primario 126 Sh Ton 1120 kN
Circuito de las mandíbulas - Máx. Presión del aceite 4786 psi 33000 kPa
Circuito de las mandíbulas - Máx. Flujo de aceite 40 gpm 150 l/min
Circuito de rotación - Máx. Presión del aceite 2031 psi 14000 kPa
Circuito de rotación - Máx. Flujo de aceite 11 gpm 40 l/min
Profundidad de mandíbulas 26 pulg 660 mm
Longitud de la cuchilla 5.9 pulg 150 mm
Apertura de las mandíbulas - Máxima 42.7 pulg 1085 mm
Anchura de mandíbulas: fija 24.4 pulg 620 mm
Anchura de las mandíbulas - Móviles 13.2 pulg 335 mm
Longitud 83.7 pulg 2125 mm
Altura 60 pulg 1525 mm
Anchura 31.1 pulg 790 mm
Peso - Carcasa, mandíbulas y soporte 4586 lb 2080 kg
Peso mínimo de la excavadora 18.000 kg (39.700 lb) 18.000 kg (39.700 lb)
Peso máximo de la excavadora 25.000 kg (55.100 lb) 25.000 kg (55.100 lb)

Compare Pulverizador primario P318 con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Pulverizador primario Cat P318

Pulverizador Cat P345 sobre pluma recta Cat 352

Pulverizador Cat P345 demoliendo edificio

Pulverizador Cat P332 demoliendo edificio de ladrillos

Pulverizador primario Cat P318
Pulverizador Cat P345 sobre pluma recta Cat 352
Pulverizador Cat P345 demoliendo edificio
Pulverizador Cat P332 demoliendo edificio de ladrillos