Pulverizador secundario P214

Pulverizador secundario Pulverizador secundario P214

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Tiempo de ciclo: abierto
1.6 s
1.6 s
Tiempo de ciclo - Cerradas
1 s
1 s
Fuerza de trituración - Cuchilla primaria
264 Sh Ton
2345 kN

Información general

Los pulverizadores secundarios Cat serie P200 están diseñados para reducir el tamaño de los escombros, despejar una obra y separar el hormigón de las barras de refuerzo a nivel del suelo después de la demolición.

Especificaciones del producto para Pulverizador secundario P214

Tiempo de ciclo: abierto 1.6 s 1.6 s
Tiempo de ciclo - Cerradas 1 s 1 s
Fuerza de trituración - Cuchilla primaria 264 Sh Ton 2345 kN
Fuerza de trituración - Punta 74 Sh Ton 655 kN
Fuerza de trituración - Diente primario 148 Sh Ton 1320 kN
Circuito de las mandíbulas - Máx. Presión del aceite 4786 psi 33000 kPa
Circuito de las mandíbulas - Máx. Flujo de aceite 40 gpm 150 l/min
Profundidad de mandíbulas 25.6 pulg 650 mm
Longitud de la cuchilla 4.5 pulg 115 mm
Apertura de las mandíbulas - Máxima 34.8 pulg 885 mm
Anchura de mandíbulas: fija 21.9 pulg 555 mm
Anchura de las mandíbulas - Móviles 12.2 pulg 310 mm
Longitud 87 pulg 2210 mm
Altura 51.6 pulg 1310 mm
Anchura 21.9 pulg 555 mm
Peso - Carcasa, mandíbulas y soporte 3285 lb 1490 kg
Peso mínimo de la excavadora 14.000 kg (30.900 lb) 14.000 kg (30.900 lb)
Peso máximo de la excavadora 19.000 kg (41.900 lb) 19.000 kg (41.900 lb)

Compare Pulverizador secundario P214 con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Pulverizador secundario Cat P214

Pulverizador Cat P224 en excavadora Cat

Pulverizador secundario Cat triturando roca

Pulverizador secundario Cat P214
Pulverizador Cat P224 en excavadora Cat
Pulverizador secundario Cat triturando roca

Comprobar las ofertas actuales para  Pulverizador secundario P214

Ver más ofertas