Pulverizador primario Cat P345
Pulverizador primario Cat P345
Pulverizador Cat P345 sobre pluma recta Cat 352
Pulverizador Cat P345 demoliendo edificio
Pulverizador Cat P332 demoliendo edificio de ladrillos
Fotografías (4)

Pulverizador primario P345 Pulverizadores primarios

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Tiempo de ciclo: abierto
1.9 s
1.9 s
Tiempo de ciclo - Cerradas
1.4 s
1.4 s
Fuerza de trituración - Cuchilla primaria
664 Sh Ton
5905 kN

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 5

ALTAS PRESTACIONES

ALTAS PRESTACIONES

        
  • Las mandíbulas de los pulverizadores Cat están diseñadas para cortar el material rápidamente con el fin de mejorar la eficiencia operativa general de su máquina y ayudar a reducir el consumo de combustible.
  •     
  • Posicione con precisión las mandíbulas del pulverizador primario con rotación de 360 grados y visibilidad de la mandíbula móvil durante la demolición.
  •     
  • La válvula Speed Booster equilibra activamente la velocidad y la potencia, proporcionando tiempos de ciclo rápidos y una gran fuerza de cierre para ayudar a aumentar la productividad.
FÁCIL MANTENIMIENTO

FÁCIL MANTENIMIENTO

        
  • Las piezas de desgaste sustituibles pueden cambiarse rápidamente sobre el terreno y no requieren soldadura superficial, lo que ayuda a reducir el tiempo de servicio.
  •     
  • La inspección diaria de las piezas de desgaste y los puntos de engrase son accesibles desde el suelo con el pulverizador aún montado en la máquina.
  •     
  • Realice el mantenimiento de forma segura con fácil acceso a través de un panel de inspección.
  •     
  • Los componentes hidráulicos están protegidos contra daños dentro de la carcasa, lo que ayuda a reducir el tiempo de inactividad en el lugar de trabajo.
FIABILIDAD Y DURABILIDAD

FIABILIDAD Y DURABILIDAD

        
  • Los pulverizadores Cat están fabricados con acero de alta resistencia a la abrasión, especialmente en las áreas de desgaste excesivo.
  •     
  • Las bisagras reforzadas de la varilla del cilindro en la mandíbula móvil están diseñadas para ayudar a aumentar la durabilidad y la vida útil del pulverizador.
  •     
  • El protector del cilindro en forma de C proporciona una protección adicional contra la demolición del hormigón.
  •     
  • Los pulverizadores Cat tienen un uso versátil en aplicaciones de demolición, lo que los convierte en su elección para una amplia variedad de obras.
AUMENTE LA EFICIENCIA Y LA PRODUCTIVIDAD CON LAS TECNOLOGÍAS INTEGRADAS

AUMENTE LA EFICIENCIA Y LA PRODUCTIVIDAD CON LAS TECNOLOGÍAS INTEGRADAS

        
  • No vuelva a perder el tiempo buscando sus accesorios. El seguimiento de activos Cat está disponible en todos los pulverizadores.
  •     
  • Realice un seguimiento de toda la flota de implementos y máquinas desde una sola fuente. Los pulverizadores con seguimiento de activos pueden visualizarse en VisionLink®.
  •     
  • Mantenga la seguridad de los activos. Los acoplamientos con seguimiento de activos envían una alerta si salen de los límites de una zona, que se podrán configurar fácilmente.
VERSATILIDAD Y COMODIDAD CON LOS ACOPLAMIENTOS

VERSATILIDAD Y COMODIDAD CON LOS ACOPLAMIENTOS

        
  • Comparta pulverizadores y otros implementos de la misma clase de tamaño en varias máquinas al añadir un acoplamiento rápido.
  •     
  • Reduzca considerablemente el tiempo necesario para cambiar de implemento si utiliza un acoplamiento rápido.
  •     
  • Los acoplamientos rápidos añaden un nuevo nivel de seguridad a su lugar de trabajo con la posibilidad de cambiar de implemento mientras el operador permanece en la cabina con redundancias integradas para mantener sus implementos seguros en caso de pérdida de presión.
  •     
  • Existe una gran variedad de acoplamientos para adaptarse a sus necesidades específicas:
              
    • Acoplamientos con mecanismo de enganche al bulón Cat - sistema de bulón dedicado:
    •         
    • Acoplamientos dedicados CW - sistema dedicado de tipo cuña
    •         
    • Acoplamientos tipo S - sistema dedicado de tipo cuña
    •         
    • Acoplamientos CW de conexión hidráulica - versión de conexión hidráulica del acoplamiento CW con capacidad hidráulica instantánea tras la conexión.
    •         
    • Acoplamientos tipo S de conexión hidráulica - versión de conexión hidráulica del acoplamiento tipo S con capacidad hidráulica instantánea tras la conexión
    •     
        

Especificaciones del producto para Pulverizador primario P345

Tiempo de ciclo: abierto 1.9 s 1.9 s
Tiempo de ciclo - Cerradas 1.4 s 1.4 s
Fuerza de trituración - Cuchilla primaria 664 Sh Ton 5905 kN
Fuerza de trituración - Punta 192 Sh Ton 1710 kN
Fuerza de trituración - Diente primario 268 Sh Ton 2385 kN
Circuito de las mandíbulas - Máx. Presión del aceite 4786 psi 33000 kPa
Circuito de las mandíbulas - Máx. Flujo de aceite 95 gpm 360 l/min
Circuito de rotación - Máx. Presión del aceite 2321 psi 16000 kPa
Circuito de rotación - Máx. Flujo de aceite 12 gpm 45 l/min
Profundidad de mandíbulas 35.8 pulg 910 mm
Longitud de la cuchilla 8.9 pulg 225 mm
Apertura de las mandíbulas - Máxima 56.3 pulg 1430 mm
Anchura de mandíbulas: fija 29.5 pulg 750 mm
Anchura de las mandíbulas - Móviles 18.1 pulg 460 mm
Longitud 99.4 pulg 2525 mm
Altura 89.8 pulg 2280 mm
Anchura 38.6 pulg 980 mm
Peso - Carcasa, mandíbulas y soporte 10401 lb 4718 kg
Peso mínimo de la excavadora 45.000 kg (99.200 lb) 45.000 kg (99.200 lb)
Peso máximo de la excavadora 68.000 kg (149.900 lb) 68.000 kg (149.900 lb)

Compare Pulverizador primario P345 con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Comprobar las ofertas actuales para  Pulverizador primario P345

Ver más ofertas