Pulverizador secundario P224

Pulverizador secundario Pulverizador secundario P224

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Tiempo de ciclo: abierto
1.9 s
1.9 s
Tiempo de ciclo - Cerradas
1.3 s
1.3 s
Fuerza de trituración - Cuchilla primaria
409 Sh Ton
3640 kN

Información general

Los pulverizadores secundarios Cat serie P200 están diseñados para reducir el tamaño de los escombros, despejar una obra y separar el hormigón de las barras de refuerzo a nivel del suelo después de la demolición.

Especificaciones del producto para Pulverizador secundario P224

Tiempo de ciclo: abierto 1.9 s 1.9 s
Tiempo de ciclo - Cerradas 1.3 s 1.3 s
Fuerza de trituración - Cuchilla primaria 409 Sh Ton 3640 kN
Fuerza de trituración - Punta 129 Sh Ton 1145 kN
Fuerza de trituración - Diente primario 224 Sh Ton 1990 kN
Circuito de las mandíbulas - Máx. Presión del aceite 4786 psi 33000 kPa
Circuito de las mandíbulas - Máx. Flujo de aceite 74 gpm 280 l/min
Profundidad de mandíbulas 33.3 pulg 845 mm
Longitud de la cuchilla 7.9 pulg 200 mm
Apertura de las mandíbulas - Máxima 46.3 pulg 1175 mm
Anchura de mandíbulas: fija 26 pulg 660 mm
Anchura de las mandíbulas - Móviles 15 pulg 380 mm
Longitud 107.3 pulg 2725 mm
Altura 62.4 pulg 1585 mm
Anchura 26 pulg 660 mm
Peso - Carcasa, mandíbulas y soporte 5952 lb 2700 kg
Peso mínimo de la excavadora 24.000 kg (52.900 lb) 24.000 kg (52.900 lb)
Peso máximo de la excavadora 35.000 kg (77.200 lb) 35.000 kg (77.200 lb)

Compare Pulverizador secundario P224 con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Pulverizador secundario Cat P224

Pulverizador Cat P224 en excavadora Cat

Pulverizador secundario Cat triturando roca

Pulverizador secundario Cat P224
Pulverizador Cat P224 en excavadora Cat
Pulverizador secundario Cat triturando roca

Comprobar las ofertas actuales para  Pulverizador secundario P224

Ver más ofertas