Información general
Los pulverizadores secundarios Cat serie P200 están diseñados para reducir el tamaño de los escombros, despejar una obra y separar el hormigón de las barras de refuerzo a nivel del suelo después de la demolición.
Especificaciones clave
Los pulverizadores secundarios Cat serie P200 están diseñados para reducir el tamaño de los escombros, despejar una obra y separar el hormigón de las barras de refuerzo a nivel del suelo después de la demolición.
Visualización de 1-6 de 5
| Tiempo de ciclo: abierto | 1.9 s 1.9 s |
| Tiempo de ciclo - Cerradas | 1.4 s 1.4 s |
| Fuerza de trituración - Cuchilla primaria | 479 Sh Ton 4265 kN |
| Fuerza de trituración - Punta de la cuchilla | 153 Sh Ton 1360 kN |
| Fuerza de trituración - Punta de los dientes | 252 Sh Ton 2240 kN |
| Circuito de las mandíbulas - Máx. Presión del aceite | 4786 psi 33000 kPa |
| Circuito de las mandíbulas - Máx. Flujo de aceite | 95 gpm 360 l/min |
| Profundidad de mandíbulas | 36.6 pulg 930 mm |
| Longitud de la cuchilla | 7.9 pulg 200 mm |
| Apertura de las mandíbulas - Máxima | 50.4 pulg 1280 mm |
| Anchura de mandíbulas: fija | 26.4 pulg 670 mm |
| Anchura de las mandíbulas - Móviles | 15 pulg 380 mm |
| Longitud | 117.9 pulg 2995 mm |
| Altura | 69.1 pulg 1755 mm |
| Anchura | 26.4 pulg 670 mm |
| Peso - Carcasa, mandíbulas y soporte | 7628 lb 3460 kg |
| Peso mínimo de la excavadora | 32.000 kg (70.500 lb) 32.000 kg (70.500 lb) |
| Peso máximo de la excavadora | 50.000 kg (110.200 lb) 50.000 kg (110.200 lb) |
Pulverizador secundario Cat P232
Pulverizador Cat P224 en excavadora Cat
Pulverizador secundario Cat triturando roca