Pulverizador secundario P245

Pulverizador secundario P245 Pulverizador secundario

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Tiempo de ciclo: abierto
2.1 s
2.1 s
Tiempo de ciclo - Cerradas
1.6 s
1.6 s
Fuerza de trituración - Cuchilla primaria
729 Sh Ton
6485 kN

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 5

ALTAS PRESTACIONES

ALTAS PRESTACIONES

        
  • Las mandíbulas de los pulverizadores Cat están diseñadas para cortar el material rápidamente con el fin de mejorar la eficiencia operativa general de su máquina y ayudar a reducir el consumo de combustible.
  •     
  • El cilindro sobredimensionado del pulverizador secundario no giratorio proporciona una gran fuerza de trituración para reducir el hormigón y separar las barras de refuerzo.
  •     
  • La válvula Speed Booster equilibra activamente la velocidad y la potencia, proporcionando tiempos de ciclo rápidos y una gran fuerza de cierre para ayudar a aumentar la productividad.
FÁCIL MANTENIMIENTO

FÁCIL MANTENIMIENTO

        
  • Las piezas de desgaste sustituibles pueden cambiarse rápidamente sobre el terreno y no requieren soldadura superficial, lo que ayuda a reducir el tiempo de servicio.
  •     
  • La inspección diaria de las piezas de desgaste y los puntos de engrase son accesibles desde el suelo con el pulverizador aún montado en la máquina.
  •     
  • Realice el mantenimiento de forma segura con fácil acceso a través de un panel de inspección.
  •     
  • Los componentes hidráulicos están protegidos contra daños dentro de la carcasa, lo que ayuda a reducir el tiempo de inactividad en el lugar de trabajo.
FIABILIDAD Y DURABILIDAD

FIABILIDAD Y DURABILIDAD

        
  • Los pulverizadores Cat están fabricados con acero de alta resistencia a la abrasión, especialmente en las áreas de desgaste excesivo.
  •     
  • Las bisagras reforzadas de la varilla del cilindro en la mandíbula móvil están diseñadas para ayudar a aumentar la durabilidad y la vida útil del pulverizador.
  •     
  • El protector del cilindro en forma de C proporciona una protección adicional contra la demolición del hormigón.
  •     
  • Los pulverizadores Cat tienen un uso versátil en aplicaciones de demolición, lo que los convierte en su elección para una amplia variedad de obras.
AUMENTE LA EFICIENCIA Y LA PRODUCTIVIDAD CON LAS TECNOLOGÍAS INTEGRADAS

AUMENTE LA EFICIENCIA Y LA PRODUCTIVIDAD CON LAS TECNOLOGÍAS INTEGRADAS

        
  • No vuelva a perder el tiempo buscando sus accesorios. El seguimiento de activos Cat está disponible en todos los pulverizadores.
  •     
  • Realice un seguimiento de toda la flota de implementos y máquinas desde una sola fuente. Los pulverizadores con seguimiento de activos pueden visualizarse en VisionLink®.
  •     
  • Mantenga la seguridad de los activos. Los acoplamientos con seguimiento de activos envían una alerta si salen de los límites de una zona, que se podrán configurar fácilmente.
VERSATILIDAD Y COMODIDAD CON LOS ACOPLAMIENTOS

VERSATILIDAD Y COMODIDAD CON LOS ACOPLAMIENTOS

        
  • Comparta pulverizadores y otros implementos de la misma clase de tamaño en varias máquinas al añadir un acoplamiento rápido.
  •     
  • Reduzca considerablemente el tiempo necesario para cambiar de implemento si utiliza un acoplamiento rápido.
  •     
  • Los acoplamientos rápidos añaden un nuevo nivel de seguridad a su lugar de trabajo con la posibilidad de cambiar de implemento mientras el operador permanece en la cabina con redundancias integradas para mantener sus implementos seguros en caso de pérdida de presión.
  •     
  • Existe una gran variedad de acoplamientos para adaptarse a sus necesidades específicas:
              
    • Acoplamientos con mecanismo de enganche al bulón Cat - sistema de bulón dedicado:
    •         
    • Acoplamientos dedicados CW - sistema dedicado de tipo cuña
    •         
    • Acoplamientos tipo S - sistema dedicado de tipo cuña
    •         
    • Acoplamientos CW de conexión hidráulica - versión de conexión hidráulica del acoplamiento CW con capacidad hidráulica instantánea tras la conexión.
    •         
    • Acoplamientos tipo S de conexión hidráulica - versión de conexión hidráulica del acoplamiento tipo S con capacidad hidráulica instantánea tras la conexión
    •     
        

Especificaciones del producto para Pulverizador secundario P245

Tiempo de ciclo: abierto 2.1 s 2.1 s
Tiempo de ciclo - Cerradas 1.6 s 1.6 s
Fuerza de trituración - Cuchilla primaria 729 Sh Ton 6485 kN
Fuerza de trituración - Punta de la cuchilla 206 Sh Ton 1830 kN
Fuerza de trituración - Punta de los dientes 265 Sh Ton 2355 kN
Circuito de las mandíbulas - Máx. Presión del aceite 4786 psi 33000 kPa
Circuito de las mandíbulas - Máx. Flujo de aceite 119 gpm 450 l/min
Profundidad de mandíbulas 42.1 pulg 1070 mm
Longitud de la cuchilla 8.9 pulg 225 mm
Apertura de las mandíbulas - Máxima 58.9 pulg 1495 mm
Anchura de mandíbulas: fija 30.9 pulg 785 mm
Anchura de las mandíbulas - Móviles 18.1 pulg 460 mm
Longitud 133.5 pulg 3390 mm
Altura 80.9 pulg 2055 mm
Anchura 32.7 pulg 830 mm
Peso - Carcasa, mandíbulas y soporte 10836 lb 4915 kg
Peso mínimo de la excavadora 45.000 kg (99.200 lb) 45.000 kg (99.200 lb)
Peso máximo de la excavadora 70.000 kg (154.300 lb) 70.000 kg (154.300 lb)

Compare Pulverizador secundario P245 con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Pulverizador secundario Cat P245

Pulverizador Cat P224 en excavadora Cat

Pulverizador secundario Cat triturando roca

Pulverizador secundario Cat P245
Pulverizador Cat P224 en excavadora Cat
Pulverizador secundario Cat triturando roca

Comprobar las ofertas actuales para  Pulverizador secundario P245

Ver más ofertas