MH3024

Manipuladoras de materiales de ruedas MH3024 Tier 4 / Stage V

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Modelo de motor
Cat® C4.4
Cat® C4.4
Peso de funcionamiento
59100 lb
26800 kg
Alcance máximo
39.4 pies
12010 mm

Información general

Altas prestaciones y comodidad del operador

La Cat® MH3024 es una manipuladora de materiales especialmente diseñada para ofrecerle un alto rendimiento en sus aplicaciones de manipulación de residuos y desguace más exigentes. La MH3024 cuenta con tecnologías de fácil manejo, una cabina cómoda y diversas opciones de pluma y balancín para adaptarse a su trabajo. Estas prestaciones contribuyen a ofrecer una máquina segura y fiable, capaz de hacer frente a los múltiples desafíos del día a día.

Ventajas

Altas prestaciones

Trabaje rápido con un par de giro elevado. La amplia superficie de apoyo de la máquina favorece su estabilidad.

Costes de mantenimiento bajos

Los filtros de larga duración para combustible, aceite hidráulico y aire ayudan a reducir sus costes generales.

Comodidad del operador

Trabaje con facilidad. Las opciones de confort en cabina de su elección y la alta visibilidad con visión de 360° de la máquina le ayudan a trabajar cómodamente durante todo el turno.

Bajas emisiones de CO₂

La MH3024 emite menos CO₂ que el anterior modelo MH3024-06.

Especificaciones del producto para MH3024

Modelo de motor Cat® C4.4 Cat® C4.4
Potencia neta: ISO 9249 171 hp 128 kW
Potencia neta: ISO 9249 (DIN) 174 hp (métrico) 174 hp (métrico)
Potencia del motor - Máxima - ISO 14396 174 hp 129 kW
Potencia del motor - ISO 14396 (DIN) 176 hp (métrico) 176 hp (métrico)
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Carrera 5.3 pulg 135 mm
Cilindrada 268.5 pulg³ 4.4 l
Capacidad de biodiésel Hasta B20¹ Hasta B20¹
Emisiones Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Stage V de la UE. Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Stage V de la UE.
Nota (1) La potencia neta anunciada es la potencia disponible al volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, postratamiento de gases de escape en el módulo de emisiones limpias (CEM, Clean Emission Module), alternador y ventilador de refrigeración a velocidad intermedia. Velocidad nominal 2.200 rev/min La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia neta anunciada es la potencia disponible al volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, postratamiento de gases de escape en el módulo de emisiones limpias (CEM, Clean Emission Module), alternador y ventilador de refrigeración a velocidad intermedia. Velocidad nominal 2.200 rev/min La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) ¹Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) y son compatibles con ULSD mezclado con los siguientes combustibles** con menor intensidad de carbono hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)*** o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las "Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar" (SEBU6250) para obtener más información. * Aunque los motores Caterpillar son compatibles con estos combustibles alternativos, es posible que algunas regiones no permitan su uso. ** Las emisiones de gases de efecto invernadero del tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales. *** Los motores sin dispositivos de postratamiento son compatibles con mezclas más altas, hasta el 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat). ¹Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) y son compatibles con ULSD mezclado con los siguientes combustibles** con menor intensidad de carbono hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)*** o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las "Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar" (SEBU6250) para obtener más información. * Aunque los motores Caterpillar son compatibles con estos combustibles alternativos, es posible que algunas regiones no permitan su uso. ** Las emisiones de gases de efecto invernadero del tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales. *** Los motores sin dispositivos de postratamiento son compatibles con mezclas más altas, hasta el 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat).
Peso de funcionamiento 59100 lb 26800 kg
Nota El peso de funcionamiento incluye el depósito de combustible lleno, el operador y un implemento de 1400 kg (3086 lb). El peso varía en función de la configuración. El peso de funcionamiento incluye el depósito de combustible lleno, el operador y un implemento de 1400 kg (3086 lb). El peso varía en función de la configuración.
Alcance máximo 39.4 pies 12010 mm
Pluma MH de 7,45 m (24'5") MH de 7,45 m (24'5")
Balancín Extremo de caída de 5,0 m (16'5") Extremo de caída de 5,0 m (16'5")
Altura máxima 42.7 pies 13030 mm
Altura de descarga mínima 14.8 pies 4520 mm
Anchura máxima 9.9 pies 3010 mm
Altura del bulón de la pluma 30.4 pies 9260 mm
Velocidad de desplazamiento máxima 12.4 milla/h 20 km/h
Tracción en la barra de tiro 28551 lbf 127 kN
Grado de inclinación máximo 65% 65%
Presión máxima: implementos 5075 psi 35000 kPa
Presión máxima: giro 5656 psi 39000 kPa
Presión máxima: desplazamiento 5075 psi 35000 kPa
Velocidad de giro 8 r/min 8 r/min
Par de giro máximo 42631 lbf-pie 58 kN·m
Capacidad del depósito de combustible 92.5 gal (EE. UU.) 350 l
Sistema de refrigeración 9.5 gal (EE. UU.) 36 l
Aceite del motor 3.4 gal (EE. UU.) 13 l
Eje trasero: carcasa (diferencial) 3.7 gal (EE. UU.) 14 l
Mando final: cada uno 0.7 gal (EE. UU.) 2.5 l
Servotransmisión 0.7 gal (EE. UU.) 2.5 l
Sistema hidráulico: incluido el depósito 91.1 gal (EE. UU.) 345 l
Depósito hidráulico 40.9 gal (EE. UU.) 155 l
Depósito de líquido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) 7.9 gal (EE. UU.) 30 l
Pluma MH de 7,45 m (24'5") MH de 7,45 m (24'5")
Balancín Extremo de caída de 5,0 m (16'5") Extremo de caída de 5,0 m (16'5")
Longitud de embarque 35 pies 10670 mm
Longitud de la máquina 17.4 pies 5290 mm
Radio de giro de la cola 8.5 pies 2600 mm
Espacio libre desde el contrapeso 4.3 pies 1300 mm
Altura de la cabina: bajada 11 pies 3350 mm
Altura de la cabina: bajada con OPG 11 pies 3350 mm
Altura de la cabina: levantada 18.9 pies 5750 mm
Altura de la cabina: levantada con OPG 18.9 pies 5750 mm
Distancia entre ejes 9 pies 2750 mm
Anchura de transporte 9.8 pies 2990 mm
Altura libre sobre el suelo 0.8 pies 240 mm
Longitud del tren de rodaje 17.4 pies 5300 mm
Nota (1) El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante de gas fluorado de efecto invernadero R134a o R1234yf. Consulte la etiqueta o el manual de instrucciones para identificar el gas. Si está equipado con R134a (potencial de calentamiento global = 1430), el sistema contiene 1,3 kg (2,9 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO₂ de 1,859 toneladas métricas (2,049 toneladas). Si está equipado con R1234yf (potencial de calentamiento global = 0,5), el sistema contiene 1 kg (2,2 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO₂ de 0,001 toneladas métricas (0,001 toneladas). El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante de gas fluorado de efecto invernadero R134a o R1234yf. Consulte la etiqueta o el manual de instrucciones para identificar el gas. Si está equipado con R134a (potencial de calentamiento global = 1430), el sistema contiene 1,3 kg (2,9 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO₂ de 1,859 toneladas métricas (2,049 toneladas). Si está equipado con R1234yf (potencial de calentamiento global = 0,5), el sistema contiene 1 kg (2,2 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO₂ de 0,001 toneladas métricas (0,001 toneladas).
Reciclabilidad 96% 96%

MH3024 Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

Cabina

  • Cabina con insonorización avanzada y certificación de estructura de protección antivuelcos (TOPS, Tip Over Protective Structure)
  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 254 mm (10")
  • Aire acondicionado de dos niveles automático
  • Dial de pulsación breve y teclas de método abreviado para controlar el monitor
  • Control de arranque del motor por pulsación sin llave
  • Asiento calefactado con suspensión neumática (cabina Deluxe)
  • Asiento calefactado y refrigerado con suspensión ajustable automática (cabina Premium)

Tecnología Cat

  • VisionLink™
  • Remote Flash y Remote Troubleshoot
  • Cat Payload

Sistema eléctrico

  • Dos baterías sin mantenimiento
  • Luz de chasis, luces de pluma izquierda/derecha, luces de balancín, luces de cabina de tipo LED
  • Interruptor de desconexión eléctrica centralizada
  • Luces de trabajo LED con retardo de tiempo de apagado programable

Servicio y mantenimiento

  • Orificios de análisis programado de aceite (S·O·S℠)
  • Sistema de lubricación automática para sistema de giro e implementos
  • Sistema de gestión del estado del vehículo integrado

Motor

  • Motor Diésel Cat C4.4
  • Tres modos de potencia seleccionables: Potencia, Smart, ECO
  • Capacidad hasta 3.000 m (9.840 pies) de altitud sin reducción de potencia del motor
  • Capacidad de arranque en frío hasta -18 °C (0 °F)
  • Capacidad de refrigeración para temperaturas ambiente elevadas de hasta 52 °C (125 °F)
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Ventiladores de refrigeración eléctricos según demanda con función de inversión automática

Sistema hidráulico

  • Válvulas anticaída de la pluma y el balancín
  • Válvula de control principal electrónica
  • Calentamiento automático del aceite hidráulico
  • Modo de elevación de cargas pesadas

Seguridad y protección

  • Cámaras de visión trasera y del lado derecho
  • Señal/bocina de alarma
  • Palanca de bloqueo para todos los controles
  • Interruptor secundario de parada del motor accesible a nivel del suelo en la cabina
  • Sistema delimitador 2D (solo disponible con plumas MH)
  • Evitación de cabina (solo disponible con plumas MH)
  • Asistente de giro

Tren de rodaje y estructuras

  • Tracción en todas las ruedas
  • Bloqueo automático de eje/freno
  • Velocidad de reducción
  • Bloqueo de desplazamiento y giro electrónico
  • Ejes de servicio pesado, sistema avanzado de frenos de disco y motor de desplazamiento con fuerza de frenado ajustable
  • Eje delantero oscilante bloqueable con punto de engrasado remoto
  • Transmisión hidrostática de dos velocidades

MH3024 Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

Plumas y balancines

  • Pluma de dos piezas ajustable de 5,26 m (17'3")
  • Pluma de una pieza de 5,65 m (18'6")
  • Pluma MH de 6,4 m (21'0")
  • Pluma MH de 7,45 m (24'5"')
  • Balancín con extremo de caída de 5,0 m (16'5")
  • Balancín recto de 2,5 m (8'2")
  • Balancín recto de 2,9 m (9'6")
  • Balancín recto de 4,3 m (14'1")
  • Sin configuración de balancín

Cabina

  • Filtrado avanzado en la cabina
  • Parabrisas laminado de una pieza fijo (cristal P5A)
  • Parabrisas laminado de dos piezas fijo (cristal P8B)
  • Protecciones del operador (OPG, Operator Protective Guards)

Motor

  • Sistema de refrigeración para manipulación de residuos

Seguridad y protección

  • Visibilidad de 360°
  • Iluminación de inspección
  • Baliza giratoria en la cabina

Tren de rodaje y estructuras

  • Tren de rodaje de gran anchura de 2,75 m (9'0")
  • Tren de rodaje de 2,99 m (9'10") de anchura
  • Contrapeso de 4200 kg (9260 lb)
  • Contrapeso de 4700 kg (10 370 lb)
  • Neumáticos dobles 11.00-20 16 PR
  • Neumáticos 10.00-20 dobles de goma maciza
  • Hoja de empuje
  • Escalones en los extremos delantero y trasero

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

El dispositivo de seguimiento de implementos Cat PL161 es la solución OEM integrada más avanzada para el seguimiento de implementos. El PL161 se monta fácilmente en sus implementos o en cualquier otro elemento que desee seguir.

Explorar tecnología

Remote Troubleshoot permite a su distribuidor Cat realizar una serie de pruebas mientras su máquina está en funcionamiento. Una vez identificado el problema, un técnico podrá solucionarlo a la primera con las piezas y las herramientas adecuadas, lo cual le ahorrará tiempo y dinero. Remote Troubleshoot reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene su máquina en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología
1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

La nueva generación de manipuladores de materiales se encarga de todo tipo de tareas: carga, clasificación, almacenamiento y mucho más. La tecnología Cat® Payload permite pesar cargas sobre la marcha para ayudar a los operadores a alcanzar siempre los objetivos exactos y evitar cargas de material excesivas, insuficientes o incorrectas.

Explorar tecnología
1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube de fácil manejo que recopila y resume la información telemática de las máquinas y los datos sobre los lugares de trabajo que proporcionan todos sus equipos. Los datos procesables sobre el rendimiento se transmiten a la plataforma web, para que los usuarios puedan acceder a ellos en cualquier momento y lugar a través de un móvil, una tableta o un dispositivo de sobremesa, tanto desde los lugares de trabajo como fuera de ellos.

Explorar tecnología

Compare MH3024 con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Manipuladora de materiales MH3024

MH3024 recogiendo restos de madera

MH3024 recogiendo de una pila de madera

MH3024 moviendo una pila de piezas de madera

MH3024 sujetando un bloque compacto de basura

Manipuladora de materiales MH3024
MH3024 recogiendo restos de madera
MH3024 recogiendo de una pila de madera
MH3024 moviendo una pila de piezas de madera
MH3024 sujetando un bloque compacto de basura

Comprobar las ofertas actuales para  MH3024

Ver más ofertas