Cizalla de Demolición y Desguace Giratoria S3025

Cizallas Cizalla de Demolición y Desguace Giratoria S3025

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Peso: montaje en pluma
5370 lb
2436 kg
Peso: montaje en balancín
5117 lb
2321 kg
Longitud
126 pulg
3188 mm

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 4

Corte más y más rápido

Corte más y más rápido

  • Diseño más productivo. Las cizallas se han diseñado como una solución para cortar más toneladas de material al día y ofrecerle una mayor rentabilidad al equilibrar las capacidades de la máquina, el tamaño del cilindro de la cizalla, la profundidad y apertura de las mandíbulas y la longitud del brazo nivelador.
  • Aumente la eficiencia de corte hasta en un 15 % y reduzca el desgaste de la hoja con el diseño de mandíbulas de doble eje descentrado.
  • Sitúe las mandíbulas de un modo preciso en una posición de corte óptima sin mover la máquina con el rotador de 360° estándar en la serie S3000.
  • La potencia se mantenidrá constante durante todo el ciclo de corte.
  • Las cizallas están optimizadas para las excavadoras Cat con el fin de grantizar una combinación adecuada, unos tiempos de ciclo excelentes y un rango de movimiento óptimo.
  • Aumente la eficiencia de corte con las planchas espaciadoras cónicas que reducen el arrastre y las obstrucciones.
  • La varilla del cilindro queda completamente protegida dentro del bastidor, lo cual reduce el tiempo de inactividad y el riesgo de que esta pueda sufrir daños, y permite un diseño más delgado para mejorar la visibilidad.
  • El área de liberación de las mandíbulas permite que el material caiga libremente sin que afecte al siguiente ciclo de corte.
Calidad de larga duración

Calidad de larga duración

  • Reduzca los costes de mantenimiento con la nueva punta de perforación empernable. Las espigas protegen los pernos de la tensión que causa el aflojamiento y un buje iguala la fuerza en ambas mitades de la punta para ayudar a evitar que se separen.
  • Trabaje con confianza con unos requisitos hidráulicos exigentes. Los componentes hidráulicos principales están fabricados con un factor de seguridad de 4 a 1 y pueden soportar picos de presión de hasta 20.000-psi (1.378 bar).
  • Aumente la durabilidad total con la sólida estructura de las placas de la mandíbula superior.
  • La carcasa está diseñada con un factor de seguridad del 60 % de límite elástico y las áreas sometidas a una gran tensión están fabricadas con unas placas extragruesas.
  • La placa del talón está fabricada en un material con una alta resistencia al desgaste AR400 para ofrecer una gran durabilidad entre la terminación con soldadura y la sustitución.
  • Soporte fuerzas elevadas con confianza gracias al tubo de torsión de gran tamaño.
Fácil mantenimiento

Fácil mantenimiento

  • Realice las tareas de mantenimiento con facilidad y seguridad. Las cizallas pueden engrasarse a nivel del suelo junto con el bulón del cilindró del balancín de la máquina y el bulón de la pluma.
  • Reduzca el tiempo de inactividad con piezas giratorias reparables sobre el terreno. Estas piezas podrán retirarse y resellarse de forma rápida y sencilla mientras la cizalla permanece montada en la máquina, sin necesidad de llevarla a un taller.
  • Repare y ajuste el grupo de pivotes sin necesidad de utilizar ninguna herramienta especial. El juego lateral podrá ajustarse fácilmente con tan solo apretar el bulón.
  • Cambie fácilmente la punta y gire la hoja en treinta minutos con herramientas estándar.
  • Acceda fácilmente a la válvula de velocidad y las carcasas del cilindro desde el lateral de la cizalla. Esto elimina la necesidad de contar con una cubierta que podría caerse y tener que repararse.
  • Todo el respaldo que necesita. La red de distribuidores Cat constituye su único punto de contacto para todas las necesidades de servicio.
Opciones que cubren sus necesidades

Opciones que cubren sus necesidades

  • Conectar su cizalla a diversas máquinas nunca ha sido tan fácil. Los orificios de alta presión dobles permiten conectar la cizalla a cualquier máquina compatible independientemente de su diseño hidráulico.
  • Satisfaga sus necesidades específicas con las configuraciones recta y giratoria y las opciones de montaje en pluma o balancín.
    • Recta: serie S2000
      • Montada en pluma
      • Utilizada en aplicaciones de demolición y desguace secundarias
      • El rotador se elimina, lo cual reduce los costes de mantenimiento
      • Las cizallas más grandes pueden utilizarse en máquinas más pequeñas
    • Giratoria: serie S3000
      • Montada en pluma o balancín
      • Utilizada en aplicaciones de demolición y desguace principales y secundarias
      • Ofrece un posicionamiento y unos tiempos de ciclo óptimos
    • Montada en pluma: las cizallas montadas en pluma, perfectas para aplicaciones de desguace, facilitan el manejo y el funcionamiento de la máquina.
    • Montada en balancín: las cizallas montadas en balancín, perfectas para aplicaciones demolición, son compatibles con máquinas más grandes y ofrecen un mayor alcance.

Especificaciones del producto para Cizalla de Demolición y Desguace Giratoria S3025

Peso: montaje en pluma 5370 lb 2436 kg
Peso: montaje en balancín 5117 lb 2321 kg
Longitud 126 pulg 3188 mm
Altura 48 pulg 1220 mm
Anchura 29.5 pulg 750 mm
Anchura de mandíbulas: fija 14.7 pulg 374 mm
Anchura de mandíbulas: móvil 4.4 pulg 111.5 mm
Apertura de la mandíbula 18 pulg 458 mm
Profundidad de mandíbulas 16.3 pulg 415 mm
Fuerza de la garganta 441 ton-f 3920 kN
Fuerza del vértice 201 ton-f 1787 kN
Fuerza de la punta 110 ton-f 980 kN
Circuito de corte: presión de alivio máxima 5075 psi 35000 kPa
Circuito de corte: caudal máximo 46 gpm 175 l/min
Circuito de rotación: presión de alivio máxima 2030 psi 14000 kPa
Circuito de rotación: caudal máximo 11 gpm 40 l/min
Montada en balancín: máximo 25 toneladas 25 toneladas
Montada en balancín: mínimo 20 toneladas 20 toneladas
Montada en pluma: máximo 15 toneladas 15 toneladas
Montada en pluma: mínimo 11 toneladas 11 toneladas
Tiempo de ciclo - Cerradas 2.6 segundos 2.6 segundos

Compare Cizalla de Demolición y Desguace Giratoria S3025 con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Cizallas S3025

Cizallas S3025

Cizallas S3025

Cizallas S3025

Cizallas S3025
Cizallas S3025
Cizallas S3025
Cizallas S3025

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

El dispositivo de seguimiento de implementos Cat PL161 es la solución OEM integrada más avanzada para el seguimiento de implementos. El PL161 se monta fácilmente en sus implementos o en cualquier otro elemento que desee seguir.

Explorar tecnología

Comprobar las ofertas actuales para  Cizalla de Demolición y Desguace Giratoria S3025

Ver más ofertas