Compare S3015 Rotating Scrap & Demolition Shear con otros productos considerados habitualmente.
Cizallas
S3015 Rotating Scrap & Demolition Shear
Seleccionado
Cizallas
S308
- Fuerza de la punta
- 43.3 Sh Ton
- 385 kN
- Rotación
- 360 grados
- 360 grados
- Apertura de la mandíbula
- 9.4 pulg
- 240 mm
Cizallas
Cizalla de Demolición y Desguace Giratoria S3025
- Peso: montaje en pluma
- 5370 lb
- 2436 kg
- Peso: montaje en balancín
- 5117 lb
- 2321 kg
- Longitud
- 126 pulg
- 3188 mm