S308

S308 Cizallas

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Fuerza de la punta
43.3 Sh Ton
385 kN
Rotación
360 grados
360 grados
Apertura de la mandíbula
9.4 pulg
240 mm

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 9

Diseño de las mandíbulas

Diseño de las mandíbulas

El exclusivo diseño recto de la mandíbula inferior aumenta eficazmente la fuerza de corte al facilitar la distribución del acero a lo largo de la mandíbula. De este modo, se maximiza la fuerza de corte de la cizalla.
Rotación de 360°

Rotación de 360°

El operador puede girar la cizalla 360 grados en cualquiera de los dos sentidos, lo cual le permite colocar rápidamente las mandíbulas para realizar un corte.
Cuchillos reversibles

Cuchillos reversibles

Los cinco cuchillos frontales y laterales principales son totalmente reversibles y cuentan con cuatro cuchillas de gran eficacia.
Mantenimiento sencillo

Mantenimiento sencillo

Los paneles de acceso de gran tamaño situados en la parte superior e inferior de la carcasa de la cizalla facilitan el mantenimiento de los componentes internos.
Cilindro protegido

Cilindro protegido

El diseño de la carcasa de la cizalla y la protección de la varilla del cilindro protegen plenamente el cilindro durante todo el ciclo de corte.
Bulón de bloqueo de mandíbulas

Bulón de bloqueo de mandíbulas

Incluido con cada cizalla para ofrecer la tranquilidad de que trabajar en la zona de las mandíbulas resulta seguro.

Especificaciones del producto para S308

Fuerza de la punta 43.3 Sh Ton 385 kN
Rotación 360 grados 360 grados
Apertura de la mandíbula 9.4 pulg 240 mm
Profundidad de mandíbulas 11.4 pulg 290 mm
Anchura de mandíbulas: móvil 2.4 pulg 60 mm
Anchura de mandíbulas: fija 9.1 pulg 230 mm
Tiempo de ciclo - Cerradas 2,5 segundos 2,5 segundos
Tiempo de ciclo: abierto 3,5 segundos 3,5 segundos
Circuito de rotación: caudal máximo 5.3 gpm 20 l/min
Circuito de rotación: presión de alivio máxima 2900.8 psi 20000 kPa
Circuito de corte: caudal máximo 15.9 gpm 60 l/min
Circuito de corte: presión de alivio máxima 3626 psi 25000 kPa
Fuerza de la garganta 203.7 Sh Ton 1812 kN
Fuerza del vértice 73.4 Sh Ton 653 kN
Peso 1212.5 lb 550 kg
Altura 26.3 pulg 667 mm
Longitud 67.3 pulg 1709 mm
Anchura 15.4 pulg 390 mm

Compare S308 con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia
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
360 View

Comprobar las ofertas actuales para  S308

Ver más ofertas