Información general
Miniexcavadoras inspiradas por nuestros clientes
La Miniexcavadora Cat® 308 CR ofrece la máxima potencia y rendimiento en un tamaño pequeño para ayudarle a trabajar en una gran variedad de aplicaciones.
Especificaciones clave
La Miniexcavadora Cat® 308 CR ofrece la máxima potencia y rendimiento en un tamaño pequeño para ayudarle a trabajar en una gran variedad de aplicaciones.
con mejor eficiencia del combustible e intervalos de mantenimiento más prolongados.
*En comparación con los modelos anteriores
• Dirección con palancas tipo joystick
• Control de crucero
• Monitor de pantalla táctil avanzado
• VisionLink™ Connect
con ajustes personalizables para el operador y mejoras en la elevación, giro, desplazamiento y multifunción.
*En comparación con los modelos anteriores.
Visualización de 1-6 de 10
| Potencia neta | 69 hp 51.2 kW |
| Modelo de motor | Cat® C2.8 Turbo Cat® C2.8 Turbo |
| Potencia neta: 2400 rev/min, ISO 9249, 80/1269/CEE | 69 hp 51.2 kW |
| Potencia bruta: ISO 14396 | 74.3 hp 55.4 kW |
| Calibre | 3.5 pulg 90 mm |
| Carrera | 4.3 pulg 110 mm |
| Cilindrada | 171 pulg³ 2.8 l |
| Nota | Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Stage V de la UE. Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Stage V de la UE. |
| Nota (1) | La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. |
| Nota (2) | La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor funciona a velocidad nominal de 2400 rev/min y cuando está equipado con el ventilador configurado de fábrica, el sistema de admisión de aire, el sistema de escape y el alternador con una carga de alternador mínima. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor funciona a velocidad nominal de 2400 rev/min y cuando está equipado con el ventilador configurado de fábrica, el sistema de admisión de aire, el sistema de escape y el alternador con una carga de alternador mínima. |
| Peso de funcionamiento | 20771 lb 9420 kg |
| Peso de funcionamiento mínimo con cabina* | 18754 lb 8505 kg |
| Peso de funcionamiento máximo con cabina** | 20771 lb 9420 kg |
| Nota (1) | *El peso mínimo está basado en una máquina con cadenas de caucho, operador, depósito de combustible lleno, balancín estándar y hoja; no incluye contrapeso ni cucharón. *El peso mínimo está basado en una máquina con cadenas de caucho, operador, depósito de combustible lleno, balancín estándar y hoja; no incluye contrapeso ni cucharón. |
| Nota (2) | **El peso máximo está basado en una máquina con cadenas de acero con almohadillas de caucho (500 kg/1103 lb), contrapeso, operador, depósito de combustible lleno, balancín largo y hoja; no incluye cucharón. **El peso máximo está basado en una máquina con cadenas de acero con almohadillas de caucho (500 kg/1103 lb), contrapeso, operador, depósito de combustible lleno, balancín largo y hoja; no incluye cucharón. |
| Profundidad de excavación | 182.8 pulg 4643 mm |
| Frente vertical | 134 pulg 3404 mm |
| Alcance máximo: a nivel del suelo | 293.7 pulg 7460 mm |
| Alcance máximo | 300.7 pulg 7637 mm |
| Altura máxima de excavación | 277.1 pulg 7039 mm |
| Espacio libre de descarga máximo | 199.7 pulg 5072 mm |
| Alcance de la pluma | 126.6 pulg 3215 mm |
| Giro de la cola con contrapeso | 62.4 pulg 1585 mm |
| Giro de la cola sin contrapeso | 57.1 pulg 1450 mm |
| Altura máxima de la cuchilla | 14.6 pulg 370 mm |
| Profundidad máxima de la cuchilla | 16 pulg 407 mm |
| Altura - Pluma en posición de transporte: sin herramientas* | 89 pulg 2260 mm |
| Altura - Pluma en funcionamiento: con herramientas** | 120.1 pulg 3050 mm |
| Altura de la cabina | 100 pulg 2541 mm |
| Cojinete de giro: altura | 29.7 pulg 756 mm |
| Longitud total del tren de rodaje | 113.4 pulg 2880 mm |
| Longitud de transporte total: con contrapeso | 6.872 mm (270,6 pulg)*** 6.872 mm (270,6 pulg)*** |
| Longitud de embarque total: sin contrapeso | 6.872 mm (270,6 pulg)*** 6.872 mm (270,6 pulg)*** |
| Giro de pluma: derecha | 36.8 pulg 935 mm |
| Giro de la pluma: izquierda | 23.8 pulg 604 mm |
| Anchura de la zapata/correa de cadena | 17.7 pulg 450 mm |
| Anchura total de la cadena | 90.6 pulg 2300 mm |
| Altura libre sobre el suelo | 13.8 pulg 350 mm |
| Longitud del balancín | 92.8 pulg 2358 mm |
| Nota | *Altura de la pluma cuando se fija el balancín en la posición de transporte sin accesorios. *Altura de la pluma cuando se fija el balancín en la posición de transporte sin accesorios. |
| Nota (1) | **Altura de la pluma cuando se fija el balancín en la posición de trabajo con accesorios. El balancín estándar ofrece una sola posición de fijación. **Altura de la pluma cuando se fija el balancín en la posición de trabajo con accesorios. El balancín estándar ofrece una sola posición de fijación. |
| Nota (2) | ***Con la hoja ubicada en la parte trasera de la máquina. ***Con la hoja ubicada en la parte trasera de la máquina. |
| Profundidad de excavación | 161.7 pulg 4108 mm |
| Frente vertical | 117.8 pulg 2991 mm |
| Alcance máximo: a nivel del suelo | 273.6 pulg 6949 mm |
| Alcance máximo | 281.1 pulg 7141 mm |
| Altura máxima de excavación | 265.2 pulg 6736 mm |
| Espacio libre de descarga máximo | 187.4 pulg 4760 mm |
| Alcance de la pluma | 120.4 pulg 3059 mm |
| Giro de la cola con contrapeso | 62.4 pulg 1585 mm |
| Giro de la cola sin contrapeso | 57.1 pulg 1450 mm |
| Altura máxima de la cuchilla | 14.6 pulg 370 mm |
| Profundidad máxima de la cuchilla | 16 pulg 407 mm |
| Altura - Pluma en posición de transporte: sin herramientas* | 95.7 pulg 2430 mm |
| Altura - Pluma en funcionamiento: con herramientas** | 104.7 pulg 2660 mm |
| Altura de la cabina | 100 pulg 2541 mm |
| Cojinete de giro: altura | 29.7 pulg 756 mm |
| Longitud total del tren de rodaje | 113.4 pulg 2880 mm |
| Longitud de transporte total: con contrapeso | 264 pulg 6706 mm |
| Longitud de embarque total: sin contrapeso | 258.8 pulg 6574 mm |
| Giro de pluma: derecha | 36.8 pulg 935 mm |
| Giro de la pluma: izquierda | 23.8 pulg 604 mm |
| Anchura de la zapata/correa de cadena | 17.7 pulg 450 mm |
| Anchura total de la cadena | 90.6 pulg 2300 mm |
| Altura libre sobre el suelo | 13.8 pulg 350 mm |
| Longitud del balancín | 71.7 pulg 1820 mm |
| Nota | *Altura de la pluma cuando se fija el balancín en la posición de transporte sin accesorios. *Altura de la pluma cuando se fija el balancín en la posición de transporte sin accesorios. |
| Nota (1) | **Altura de la pluma cuando se fija el balancín en la posición de trabajo con accesorios. El balancín estándar ofrece una sola posición de fijación. **Altura de la pluma cuando se fija el balancín en la posición de trabajo con accesorios. El balancín estándar ofrece una sola posición de fijación. |
| Nota (2) | ***Con la hoja ubicada en la parte trasera de la máquina. ***Con la hoja ubicada en la parte trasera de la máquina. |
| Contrapeso | 551 lb 250 kg |
| Contrapeso (adicional) | 1103 lb 500 kg |
| Balancín largo | 146 lb 66 kg |
| Cadenas de acero con almohadillas | 752 lb 341 kg |
| Hoja de empuje angulable | 490 lb 222 kg |
| Velocidad de desplazamiento: alta | 3.2 milla/h 5.1 km/h |
| Velocidad de desplazamiento: baja | 1.9 milla/h 3.1 km/h |
| Fuerza de tracción máxima: velocidad alta | 6250 lbf 27.8 kN |
| Fuerza de tracción máxima: velocidad baja | 15175 lbf 67.5 kN |
| Presión sobre el suelo: peso mínimo | 5.4 psi 37.2 kPa |
| Presión sobre el suelo: peso máximo | 6 psi 41.2 kPa |
| Subida de pendientes: máxima | 30 grados 30 grados |
| Sistema de refrigeración | 2.6 gal (EE. UU.) 10 l |
| Aceite del motor | 2.3 gal (EE. UU.) 8.8 l |
| Depósito de combustible | 39 gal (EE. UU.) 147 l |
| Depósito hidráulico | 14 gal (EE. UU.) 53 l |
| Sistema hidráulico | 29 gal (EE. UU.) 110 l |
| Tipo | Sistema hidráulico con detección de carga con bomba de pistones de caudal variable Sistema hidráulico con detección de carga con bomba de pistones de caudal variable |
| Caudal de la bomba a 2400 rev/min | 44 gpm 167 l/min |
| Presión de funcionamiento: equipo | 4134 psi 285 bar |
| Presión de funcionamiento: desplazamiento | 4134 psi 285 bar |
| Presión de funcionamiento: giro | 3626 psi 250 bar |
| Circuito auxiliar máximo: principal, caudal en bomba | 35 gpm 131 l/min |
| Circuito auxiliar máximo: principal, presión en bomba | 4134 psi 285 bar |
| Circuito auxiliar máximo: secundario, caudal en bomba | 9 gpm 33 l/min |
| Circuito auxiliar máximo: secundario, presión en bomba | 4134 psi 285 bar |
| Fuerza de excavación: balancín, estándar | 9509 lbf 42.3 kN |
| Fuerza de excavación: balancín, largo | 8032 lbf 35.7 kN |
| Fuerza de excavación: cucharón | 13946 lbf 62 kN |
| Nota | El flujo y la presión no son combinables. Con carga, cuando el caudal aumenta, la presión disminuye. El flujo y la presión no son combinables. Con carga, cuando el caudal aumenta, la presión disminuye. |
| Velocidad de giro de la máquina | 10.6 r/min 10.6 r/min |
| Giro de la pluma: izquierda | 60 grados 60 grados |
| Giro de pluma: derecha | 50 grados 50 grados |
| Anchura: estándar | 90.6 pulg 2300 mm |
| Anchura - Ancha | 96.5 pulg 2450 mm |
| Altura | 17 pulg 431 mm |
| Anchura de la hoja en ángulo | 90.6 pulg 2300 mm |
| Altura de la hoja en ángulo | 17.5 pulg 441 mm |
| Hoja angulable - Izquierda | 25 grados 25 grados |
| Hoja angulable - Derecha | 25 grados 25 grados |
| Estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) | ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008 |
| Protección superior | ISO 10262:1998 nivel I ISO 10262:1998 nivel I |
| Aire acondicionado | El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a o R1234yf (Europa) (potencial de calentamiento global = 1430). Consulte la etiqueta o el manual de instrucciones para la identificación del gas refrigerante. El sistema contiene 0,75 kg (1,65 lb), 0,90 kg (1,98 lb) o 1,0 kg (2,20 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO₂ de 1,430 toneladas métricas (1,576 toneladas) para R134a y 0,001 toneladas métricas (0,001 toneladas) para R1234yf (Europa). El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a o R1234yf (Europa) (potencial de calentamiento global = 1430). Consulte la etiqueta o el manual de instrucciones para la identificación del gas refrigerante. El sistema contiene 0,75 kg (1,65 lb), 0,90 kg (1,98 lb) o 1,0 kg (2,20 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO₂ de 1,430 toneladas métricas (1,576 toneladas) para R134a y 0,001 toneladas métricas (0,001 toneladas) para R1234yf (Europa). |
| Presión acústica en los oídos del operador (ISO 6396:2008) | 72 dB(A) 72 dB(A) |
| Presión acústica exterior media (ISO 6395:2008) | 99 dB(A) 99 dB(A) |
| Nota | Directiva de la Unión Europea "2000/14/CE" Directiva de la Unión Europea "2000/14/CE" |
| Reciclabilidad | 96% 96% |
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOSMiniexcavadora Hidráulica 308 CR
Miniexcavadora Hidráulica 308 CR
Miniexcavadora Hidráulica 308 CR
Miniexcavadora Hidráulica 308 CR
Miniexcavadora Hidráulica 308 CR
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha