PC35

PC35 Perfiladoras de pavimentos en frío

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura de trabajo
13.8 pulg
350 mm
Profundidad máxima de corte
4.7 pulg
120 mm
Sistema hidráulico requerido
Auxiliar 1
Auxiliar 1

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 10

Manómetro Max Pro

Manómetro Max Pro

El manómetro Max Pro proporciona información al operador para ajustar la velocidad de desplazamiento y lograr la máxima productividad al cambiar las cargas de material. El manómetro muestra el rendimiento de la perfiladora de pavimentos en tiempo real y se puede ver desde la cabina. Estándar en todos los modelos.
Profundidad ajustable manualmente

Profundidad ajustable manualmente

Permite al operador ajustar fácilmente la profundidad con la manivela de mano y la escala indicadora suministradas.
Marcas de corte

Marcas de corte

Indica el punto de contacto del tambor con la superficie basándose en la profundidad de corte, de forma que un ayudante puede comunicar al operador cuándo iniciar y detener el corte.
Indicador de centro del tambor

Indicador de centro del tambor

Indica el centro del tambor en el lado de la perfiladora.
Indicador de anchura de corte

Indicador de anchura de corte

Indica la anchura del corte del tambor.
Motor de gran durabilidad

Motor de gran durabilidad

El motor de engranajes ofrece una eficiencia y un rendimiento óptimos.

Especificaciones del producto para PC35

Anchura de trabajo 13.8 pulg 350 mm
Profundidad máxima de corte 4.7 pulg 120 mm
Sistema hidráulico requerido Auxiliar 1 Auxiliar 1
Anchura total 33.7 pulg 856 mm
Carcasa estandarizada 33.9 pulg 860 mm
Altura total 31.8 pulg 808 mm
Peso 19.3 pulg 489 mm
Caudal hidráulico óptimo 45-80 l/min (12-21 gpm) 45-80 l/min (12-21 gpm)
Presión hidráulica óptima 150-250 bar (2175-3625 psi) 150-250 bar (2175-3625 psi)
Velocidad del tambor 255 rev/min 255 rev/min
Anchura máxima del tambor 13.8 pulg 350 mm
Puntas cónicas 42 42
Tipo de punta estándar Todos los usos Todos los usos

Compare PC35 con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha