PC412

PC412 Perfiladoras de pavimentos en frío

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura de trabajo
47.2 pulg
1200 mm
Profundidad máxima de corte
5.1 pulg
130 mm
Sistema hidráulico requerido
XHP / XE
XHP / XE

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 15

Aplicación

Aplicación

Diseñadas para trabajos de pavimentación pequeños en aplicaciones comerciales y residenciales y se utilizan principalmente para restaurar asfalto y superficies de hormigón de una forma asequible. Las perfiladoras de pavimentos en frío resultan idóneas para pulir baches o imperfecciones en pavimentos dilatados antes de volver a asfaltarlos, eliminar pavimentos agrietados o deteriorados, eliminar líneas de carriles de tráfico y otros trabajos en los que las restricciones de peso limitan el uso de perfiladoras especializadas.
Diseño de nivelación automática

Diseño de nivelación automática

El diseño de nivelación automática se nivela automáticamente cuando se coloca en el suelo para un control de profundidad coherente sin que el operador tenga que realizar ajustes y ofrece una excelente retención del suelo.
Dos placas de arrastre resistentes al desgaste

Dos placas de arrastre resistentes al desgaste

Las dos placas de arrastre resistentes al desgaste permanecen paralelas al suelo para ofrecer una estabilidad óptima.
Desplazamiento lateral hidráulico

Desplazamiento lateral hidráulico

El desplazamiento lateral hidráulico permite realizar operaciones de perfilado cercano en bordillos, paredes y otras obstrucciones.
Control de profundidad derecho/izquierdo independiente

Control de profundidad derecho/izquierdo independiente

El control de profundidad derecho/izquierdo independiente permite ajustar las profundidades máximas del motor independientemente en cada placa. Los indicadores se pueden ver fácilmente desde la cabina. El control de profundidad independiente es mecánico en los modelos PC104 y PC105; el control de profundidad independiente hidráulico se suministra de serie en los modelos PC305-PC412.
Manómetro Max Pro

Manómetro Max Pro

El manómetro Max Pro proporciona información al operador para ajustar la velocidad y obtener la máxima productividad al cambiar las cargas de material. El manómetro muestra el rendimiento de la perfiladora de pavimentos en tiempo real y se puede ver desde la cabina. Estándar en todos los modelos.

Especificaciones del producto para PC412

Anchura de trabajo 47.2 pulg 1200 mm
Profundidad máxima de corte 5.1 pulg 130 mm
Sistema hidráulico requerido XHP / XE XHP / XE
Anchura total 73.1 pulg 1858 mm
Carcasa estandarizada 44.9 pulg 1140 mm
Altura total 36.8 pulg 935 mm
Peso 2557.4 lb 1160 kg
Caudal hidráulico óptimo 136-150 l/min (36-40 gpm) 136-150 l/min (36-40 gpm)
Presión hidráulica óptima 250-280 bar (3630-4000 psi) 250-280 bar (3630-4000 psi)
Velocidad del tambor 148 rev/min 148 rev/min
Rango de ángulo de inclinación 6.5° izquierda/derecha 6.5° izquierda/derecha
Recorrido de desplazamiento lateral 20.3 pulg 515 mm
Puntas cónicas 90 90
Tipo de punta estándar Todos los usos Todos los usos

Compare PC412 con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

360 View

Comprobar las ofertas actuales para  PC412

Ver más ofertas