PC306 XD

Perfiladoras de pavimentos en frío PC306 XD

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura de trabajo
23.6 pulg
600 mm
Profundidad máxima de corte
9.8 pulg
250 mm
Sistema hidráulico requerido
XPS de alto caudal
XPS de alto caudal

Información general

El tambor de alta velocidad y las brocas cónicas extraen con rapidez el aglomerado asfáltico y el hormigón antes de volver a asfaltar.

Especificaciones del producto para PC306 XD

Anchura de trabajo 23.6 pulg 600 mm
Profundidad máxima de corte 9.8 pulg 250 mm
Sistema hidráulico requerido XPS de alto caudal XPS de alto caudal
Anchura total 73.1 pulg 1858 mm
Carcasa estandarizada 62 pulg 1576 mm
Altura total 43.8 pulg 1113 mm
Peso 3108.5 lb 1410 kg
Caudal hidráulico óptimo 98-125 l/min (26-33 gpm) 98-125 l/min (26-33 gpm)
Presión hidráulica óptima 230-280 bar (3300-4000 psi) 230-280 bar (3300-4000 psi)
Velocidad del tambor 119 rev/min 119 rev/min
Rango de ángulo de inclinación 5.5° izquierda/derecha 5.5° izquierda/derecha
Recorrido de desplazamiento lateral 25.6 pulg 650 mm
Puntas cónicas 48 48
Tipo de punta estándar Todos los usos Todos los usos

Compare PC306 XD con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

360 View

Comprobar las ofertas actuales para  PC306 XD

Ver más ofertas