Información general
El tambor de alta velocidad y las brocas cónicas extraen con rapidez el aglomerado asfáltico y el hormigón antes de volver a asfaltar.
Especificaciones clave
El tambor de alta velocidad y las brocas cónicas extraen con rapidez el aglomerado asfáltico y el hormigón antes de volver a asfaltar.
Visualización de 1-6 de 15
| Anchura de trabajo | 23.6 pulg 600 mm |
| Profundidad máxima de corte | 6.7 pulg 170 mm |
| Sistema hidráulico requerido | Caudal alto Caudal alto |
| Anchura total | 73.1 pulg 1858 mm |
| Carcasa estandarizada | 56.4 pulg 1432 mm |
| Altura total | 36.6 pulg 930 mm |
| Peso | 2685.2 lb 1218 kg |
| Caudal hidráulico óptimo | 98-125 l/min (26-33 gpm) 98-125 l/min (26-33 gpm) |
| Presión hidráulica óptima | 230-280 bar (3300-4000 psi) 230-280 bar (3300-4000 psi) |
| Velocidad del tambor | 149 rev/min 149 rev/min |
| Anchos/profundidades de tambor opcionales | 80/200, 150/200, 300/200, 450/200, 600/170 mm (3/8, 6/8, 12/8, 18/8, 24/7 pulg) 80/200, 150/200, 300/200, 450/200, 600/170 mm (3/8, 6/8, 12/8, 18/8, 24/7 pulg) |
| Rango de ángulo de inclinación | 8° izquierda/derecha 8° izquierda/derecha |
| Recorrido de desplazamiento lateral | 29.5 pulg 750 mm |
| Puntas cónicas | 54 54 |
| Tipo de punta estándar | Todos los usos Todos los usos |
| Capacidad de depósito de agua | 42.3 gal (EE. UU.) 160 l |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha