Información general
El tambor de alta velocidad y las brocas cónicas extraen con rapidez el aglomerado asfáltico y el hormigón antes de volver a asfaltar.
Especificaciones clave
El tambor de alta velocidad y las brocas cónicas extraen con rapidez el aglomerado asfáltico y el hormigón antes de volver a asfaltar.
Visualización de 1-6 de 15
| Anchura de trabajo | 13.8 pulg 350 mm |
| Profundidad máxima de corte | 5.9 pulg 150 mm |
| Sistema hidráulico requerido | Caudal estándar Caudal estándar |
| Anchura total | 68 pulg 1728 mm |
| Carcasa estandarizada | 44 pulg 1117 mm |
| Altura total | 37 pulg 941 mm |
| Peso | 1503.6 lb 682 kg |
| Caudal hidráulico óptimo | 60-80 l/min (16-22 gpm) 60-80 l/min (16-22 gpm) |
| Presión hidráulica óptima | 210-230 bar (3050-3300 psi) 210-230 bar (3050-3300 psi) |
| Velocidad del tambor | 181 rev/min 181 rev/min |
| Anchos/profundidades de tambor opcionales | 400/150 mm (16/6 pulg) 400/150 mm (16/6 pulg) |
| Rango de ángulo de inclinación | 8.5° izquierda/derecha 8.5° izquierda/derecha |
| Recorrido de desplazamiento lateral | 25.6 pulg 650 mm |
| Puntas cónicas | 36 36 |
| Tipo de punta estándar | Todos los usos Todos los usos |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha