Soporte de montaje para 5 toneladas, con bulón

Soporte de montaje para 5 toneladas, con bulón Soportes

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Tipo de interfaz
Con bulón (mecanismo de enganche al bulón)
Con bulón (mecanismo de enganche al bulón)
Peso
33.1 lb
15 kg
Anchura total
12.7 pulg
323 mm

Especificaciones del producto para Soporte de montaje para 5 toneladas, con bulón

Tipo de interfaz Con bulón (mecanismo de enganche al bulón) Con bulón (mecanismo de enganche al bulón)
Peso 33.1 lb 15 kg
Anchura total 12.7 pulg 323 mm
Carcasa estandarizada 17.3 pulg 440 mm
Altura total 12.2 pulg 310 mm
Diámetro de bulón 45 mm/45 mm (1,8 pulg/1,8 pulg) 45 mm/45 mm (1,8 pulg/1,8 pulg)
Tamaño de soporte de montaje Pequeño-grande Pequeño-grande

Compare Soporte de montaje para 5 toneladas, con bulón con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia
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
Comprobar las ofertas actuales para  Soporte de montaje para 5 toneladas, con bulón

Ver más ofertas