| Tipo de interfaz | Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón |
| Peso | 26.9 lb 12.2 kg |
| Anchura total | 10.4 pulg 265 mm |
| Carcasa estandarizada | 8.9 pulg 225 mm |
| Altura total | 6.2 pulg 158 mm |
| Diámetros de bulón | 25/25 mm (0,98/0,98 pulg) 25/25 mm (0,98/0,98 pulg) |