| Tipo de interfaz | Acoplamiento S-40 Acoplamiento S-40 |
| Peso | 106.3 lb 48.2 kg |
| Anchura total | 12.4 pulg 316 mm |
| Carcasa estandarizada | 17.3 pulg 440 mm |
| Altura total | 8.1 pulg 206 mm |
| Diámetro de bulón | 35 mm/35 mm (1,4 pulg/1,4 pulg) 35 mm/35 mm (1,4 pulg/1,4 pulg) |
| Tamaño de soporte de montaje | Pequeño-grande Pequeño-grande |
Soportes Soporte de montaje pequeño-grande: S40
Solicitar una cotización Comprar ahoraEspecificaciones clave
- Tipo de interfaz
- Acoplamiento S-40
- Acoplamiento S-40
- Peso
- 106.3 lb
- 48.2 kg
- Anchura total
- 12.4 pulg
- 316 mm
Información general
El soporte de montaje adapta la fijación para ajustarse a diversos tipos de máquinas.
Especificaciones del producto para Soporte de montaje pequeño-grande: S40
Compare Soporte de montaje pequeño-grande: S40 con otros productos considerados habitualmente.
Accesorios para martillo
Soporte de montaje pequeño-grande: S40
Seleccionado
- Tipo de interfaz
- Acoplamiento S-40
- Acoplamiento S-40
- Peso
- 106.3 lb
- 48.2 kg
- Anchura total
- 12.4 pulg
- 316 mm
Accesorios para martillo
Soporte de montaje pequeño-mediano: S40
- Tipo de interfaz
- Acoplamiento S-40
- Acoplamiento S-40
- Peso
- 69.4 lb
- 31.5 kg
- Anchura total
- 11.8 pulg
- 300 mm
Accesorios para martillo
Soporte de montaje grande: S45
- Tipo de interfaz
- Acoplamiento S-45
- Acoplamiento S-45
- Peso
- 99.9 lb
- 45.3 kg
- Anchura total
- 13.4 pulg
- 340 mm
assignment Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga
Hay folletos de productos de Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
Galería multimedia
Fotografías
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha