B2s

B2s Martillos

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Peso de funcionamiento: con herramienta
257.5 lb
116.8 kg
Clase energética
213.9 pie·lbf
290 J
Clase de máquina
Miniexcavadoras de 1-3 toneladas
Miniexcavadoras de 1-3 toneladas

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 6

Aplicación

Aplicación

Los martillos Cat® B se usan en gran variedad de aplicaciones de construcción y pequeñas labores de demolición, como la perforación de aceras y calzadas de cemento, pavimentos, carreteras, albañilería, preparación de emplazamientos y paisajismo, así como para la perforación de suelos congelados para reparación de líneas de suministro.
Ubicación ergonómica de los conductos hidráulicos

Ubicación ergonómica de los conductos hidráulicos

Los conductos hidráulicos están situados de forma ergonómica para optimizar el mantenimiento, son de fácil acceso y no requieren herramientas especiales. La carcasa está situada de forma que ofrece protección contra las fuerzas y la suciedad de los impactos, pero permite el acceso con la llave. La presión de los conductos hidráulicos y del cabezal trasero puede comprobarse y cargarse con la herramienta montada en la máquina, lo que permite supervisar rápidamente su estado.
Diseño propulsado por gas

Diseño propulsado por gas

El diseño propulsado por gas ofrece un alto rendimiento continuado, lo que aporta fiabilidad a la herramienta en aplicaciones tales como cemento, asfalto, roca y labores de zanja ligeras.
Montaje en parte superior lisa

Montaje en parte superior lisa

El montaje en la parte superior lisa ofrece un área de trabajo más extensa y una excelente visibilidad para el operador, al tiempo que mantiene una huella y un patrón de orificios comunes para una versatilidad óptima. El montaje en la parte superior aumenta la potencia de impacto, ya que mantiene alineadas las fuerzas de golpeo y del brazo. La abrazadera con montaje superior transfiere un retroceso y una tensión de doblado sustancialmente menores al extremo del brazo, lo que supone un menor impacto en las estructuras de la máquina. Hay disponibles complementos de soporte de montaje para satisfacer tanto la preferencia por acoplamiento como por inserción.
Bujes con ajuste deslizante

Bujes con ajuste deslizante

Los bujes de ajuste deslizante pueden sustituirse en campo y son fáciles de mantener gracias a su bulón de bloqueo único, lo que reduce el desgaste y ahorra costes de propiedad y operación. El buje superior gira 360°, mientras que el inferior tiene dos posiciones y puede girarse 90°.
Elementos incluidos con cada martillo de la serie B

Elementos incluidos con cada martillo de la serie B

Todos los martillos de la serie B incluyen:
  • Kit de herramientas con caja de almacenamiento
  • 2 herramientas (1x cónica y 1x cincel transversal)
  • Kit de mantenimiento

Especificaciones del producto para B2s

Peso de funcionamiento: con herramienta 257.5 lb 116.8 kg
Clase energética 213.9 pie·lbf 290 J
Clase de máquina Miniexcavadoras de 1-3 toneladas Miniexcavadoras de 1-3 toneladas
Diámetro del eje de la herramienta 1.8 pulg 45 mm
Frecuencia de impactos 700-1.200 bpm 700-1.200 bpm
Presión mínima de funcionamiento 1276 psi 8798 kPa
Peso mínimo del soporte 3300.3 lb 1497 kg
Caudal hidráulico óptimo 20-30 lpm (5,3-7,9 gpm) 20-30 lpm (5,3-7,9 gpm)
Anchura total 11.8 pulg 300 mm
Carcasa estandarizada 13.4 pulg 340 mm
Altura total 43 pulg 1091 mm
Altura: sin herramienta 31.3 pulg 795 mm
líder en el sector 122 dB 122 dB
Tamaño de soporte de montaje Pequeña-mediana Pequeña-mediana

Compare B2s con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Contenido de la caja de herramientas del Martillo B2s

Kit de mantenimiento del Martillo B2s

Herramientas incluidas con el modelo B2s

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Contenido de la caja de herramientas del Martillo B2s
Kit de mantenimiento del Martillo B2s
Herramientas incluidas con el modelo B2s

360 View