H80s

Martillos H80s

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Peso de funcionamiento: con herramienta
937 lb
425 kg
Clase energética
1000.1 pie·lbf
1356 J
Clase de máquina
Miniexcavadoras de 7-9 toneladas, retropalas 415-450
Miniexcavadoras de 7-9 toneladas, retropalas 415-450

Información general

Para aplicaciones de demolición y construcción.

Especificaciones del producto para H80s

Peso de funcionamiento: con herramienta 937 lb 425 kg
Clase energética 1000.1 pie·lbf 1356 J
Clase de máquina Miniexcavadoras de 7-9 toneladas, retropalas 415-450 Miniexcavadoras de 7-9 toneladas, retropalas 415-450
Diámetro del eje de la herramienta 3 pulg 75 mm
Frecuencia de impactos 600-1500 bpm 600-1500 bpm
Presión mínima de funcionamiento 1450.4 psi 10000 kPa
Peso mínimo del soporte 13199.1 lb 5987 kg
Caudal hidráulico óptimo 70-130 lpm (18-34 gpm) 70-130 lpm (18-34 gpm)
Anchura total 19.1 pulg 485 mm
Carcasa estandarizada 21.1 pulg 535 mm
Altura total 56.4 pulg 1433 mm
Altura: sin herramienta 41.6 pulg 1057 mm
líder en el sector 120 dB 120 dB
Tamaño de soporte de montaje Extragrande Extragrande

Compare H80s con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

360 View

Comprobar las ofertas actuales para  H80s

Ver más ofertas