Montaje Lateral B4

Martillos Montaje Lateral B4

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Peso de funcionamiento: con herramienta
326.3 lb
148 kg
Clase energética
272.9 pie·lbf
370 J
Clase de máquina
Miniexcavadoras de 3-4 toneladas
Miniexcavadoras de 3-4 toneladas

Información general

Para aplicaciones de demolición y construcción.

Especificaciones del producto para Montaje Lateral B4

Peso de funcionamiento: con herramienta 326.3 lb 148 kg
Clase energética 272.9 pie·lbf 370 J
Clase de máquina Miniexcavadoras de 3-4 toneladas Miniexcavadoras de 3-4 toneladas
Diámetro del eje de la herramienta 2.1 pulg 53 mm
Frecuencia de impactos 600-1100 bpm 600-1100 bpm
Presión mínima de funcionamiento 1491.9 psi 10286 kPa
Peso mínimo del soporte 6613.9 lb 3000 kg
Caudal hidráulico óptimo 25-50 lpm (6,6-13,2 gpm) 25-50 lpm (6,6-13,2 gpm)
Anchura total 10.9 pulg 277 mm
Carcasa estandarizada 18.7 pulg 476 mm
Altura total 46.5 pulg 1182 mm
Altura: sin herramienta 32.4 pulg 822 mm
líder en el sector 128 dB 128 dB
Tamaño de soporte de montaje Con bulón Con bulón

Compare Montaje Lateral B4 con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

360 View

Comprobar las ofertas actuales para  Montaje Lateral B4

Ver más ofertas