Montaje Lateral B8

Martillos Montaje Lateral B8

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Peso de funcionamiento: con herramienta
773.8 lb
351 kg
Clase energética
848.2 pie·lbf
1150 J
Clase de máquina
Miniexcavadoras de 7-9 toneladas
Miniexcavadoras de 7-9 toneladas

Información general

Para aplicaciones de demolición y construcción.

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 6

Aplicación

Aplicación

Los martillos Cat® B se usan en gran variedad de aplicaciones de construcción y pequeñas labores de demolición, como la perforación de aceras y calzadas de cemento, pavimentos, carreteras, albañilería, preparación de emplazamientos y paisajismo, así como para la perforación de suelos congelados para reparación de líneas de suministro.
Ubicación ergonómica de los conductos hidráulicos

Ubicación ergonómica de los conductos hidráulicos

Los conductos hidráulicos están situados de forma ergonómica para optimizar el mantenimiento, son de fácil acceso y no requieren herramientas especiales. La carcasa está situada de forma que ofrece protección contra las fuerzas y la suciedad de los impactos, pero permite el acceso con la llave. La presión de los conductos hidráulicos y del cabezal trasero puede comprobarse y cargarse con la herramienta montada en la máquina, lo que permite supervisar rápidamente su estado.
Diseño propulsado por gas

Diseño propulsado por gas

El diseño propulsado por gas ofrece un alto rendimiento continuado, lo que aporta fiabilidad a la herramienta en aplicaciones tales como cemento, asfalto, roca y labores de zanja ligeras.
Tipo de montaje con bulón/lateral

Tipo de montaje con bulón/lateral

Los martillos con tipo de montaje con bulón/lateral ofrecen más flexibilidad y son más adecuados para los trabajos en carreteras y en la construcción. El menor número de uniones atornilladas también aporta un marco más robusto que aumenta la duración del martillo.
Bujes con ajuste deslizante

Bujes con ajuste deslizante

Los bujes de ajuste deslizante pueden sustituirse en campo y son fáciles de mantener gracias a su bulón de bloqueo único, lo que reduce el desgaste y ahorra costes de propiedad y operación. El buje superior gira 360°, mientras que el inferior tiene dos posiciones y puede girarse 90°.
Elementos incluidos con cada martillo de la serie B

Elementos incluidos con cada martillo de la serie B

Todos los martillos de la serie B incluyen:
  • Kit de herramientas con caja de almacenamiento
  • 2 herramientas (1x cónica y 1x cincel transversal)
  • Kit de mantenimiento

Especificaciones del producto para Montaje Lateral B8

Peso de funcionamiento: con herramienta 773.8 lb 351 kg
Clase energética 848.2 pie·lbf 1150 J
Clase de máquina Miniexcavadoras de 7-9 toneladas Miniexcavadoras de 7-9 toneladas
Diámetro del eje de la herramienta 3 pulg 75 mm
Frecuencia de impactos 400-800 bpm 400-800 bpm
Presión mínima de funcionamiento 1704.1 psi 11749 kPa
Peso mínimo del soporte 13999.3 lb 6350 kg
Caudal hidráulico óptimo 50-90 lpm (13,2-23,8 gpm) 50-90 lpm (13,2-23,8 gpm)
Anchura total 15.2 pulg 385 mm
Carcasa estandarizada 28.7 pulg 730 mm
Altura total 58.4 pulg 1484 mm
Altura: sin herramienta 40 pulg 1016 mm
líder en el sector 133 dB 133 dB
Tamaño de soporte de montaje Con bulón Con bulón

Compare Montaje Lateral B8 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Elementos incluidos en el Martillo de Montaje Lateral B8.

Kit de mantenimiento de Martillo de Montaje Lateral B8.

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Elementos incluidos en el Martillo de Montaje Lateral B8.
Kit de mantenimiento de Martillo de Montaje Lateral B8.

360 View