Montaje Lateral B8

Montaje Lateral B8 Martillos

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Peso de funcionamiento: con herramienta
802.5 lb
364 kg
Clase energética
848.2 pie·lbf
1150 J
Clase de máquina
Retropalas 415-444
Retropalas 415-444

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 7

Aplicación

Aplicación

Los martillos Cat® B se usan en gran variedad de aplicaciones de construcción y pequeñas labores de demolición, como la perforación de aceras y calzadas de cemento, pavimentos, carreteras, albañilería, preparación de emplazamientos y paisajismo, así como para la perforación de suelos congelados para reparación de líneas de suministro.
Carcasa única optimizada para las retropalas Caterpillar

Carcasa única optimizada para las retropalas Caterpillar

La robusta carcasa permite dos configuraciones de montaje en la máquina: con bulón (flecha roja) o con acoplamiento rápido con mecanismo de enganche al bulón (flecha verde).
Tendido de conductos con alivio de tensiones integral diseñado específicamente para retropalas

Tendido de conductos con alivio de tensiones integral diseñado específicamente para retropalas

Incluye el alivio de tensiones integral para los conductos de las brocas. El tendido claramente definido, el material Caterpillar Toughguard de los conductos y los manguitos antiabrasión protegen de posibles daños en las aplicaciones de demolición y en la posición de repliegue para transporte.
Tipo de montaje con bulón/lateral

Tipo de montaje con bulón/lateral

Los martillos con tipo de montaje con bulón/lateral ofrecen más flexibilidad y son más adecuados para los trabajos en carreteras y en la construcción. El menor número de uniones atornilladas también aporta un marco más robusto que aumenta la duración del martillo.
Bujes con ajuste deslizante

Bujes con ajuste deslizante

Los bujes de ajuste deslizante pueden sustituirse en campo y son fáciles de mantener gracias a su bulón de bloqueo único, lo que reduce el desgaste y ahorra costes de propiedad y operación. El buje superior gira 360°, mientras que el inferior tiene dos posiciones y puede girarse 90°.
Diseño propulsado por gas

Diseño propulsado por gas

El diseño propulsado por gas ofrece un alto rendimiento continuado, lo que aporta fiabilidad a la herramienta en aplicaciones tales como cemento, asfalto, roca y labores de zanja ligeras.

Especificaciones del producto para Montaje Lateral B8

Peso de funcionamiento: con herramienta 802.5 lb 364 kg
Clase energética 848.2 pie·lbf 1150 J
Clase de máquina Retropalas 415-444 Retropalas 415-444
Diámetro del eje de la herramienta 3 pulg 75 mm
Frecuencia de impactos 400-800 bpm 400-800 bpm
Presión mínima de funcionamiento 1704.1 psi 11749 kPa
Peso mínimo del soporte 13227.7 lb 6000 kg
Caudal hidráulico óptimo 50-90 lpm (13,2-23,8 gpm) 50-90 lpm (13,2-23,8 gpm)
Anchura total 15.2 pulg 385 mm
Carcasa estandarizada 27.5 pulg 698 mm
Altura total 59.6 pulg 1514 mm
Altura: sin herramienta 43.5 pulg 1106 mm
líder en el sector 133 dB 133 dB
Tamaño de soporte de montaje Con bulón Con bulón

Compare Montaje Lateral B8 con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia
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
360 View

Comprobar las ofertas actuales para  Montaje Lateral B8

Ver más ofertas