Información general
Para aplicaciones de demolición y construcción.
Especificaciones clave
Visualización de 1-6 de 6
| Peso de funcionamiento: con herramienta | 1166.2 lb 529 kg |
| Clase energética | 958.8 pie·lbf 1300 J |
| Clase de máquina | Miniexcavadoras de 7-10 toneladas, retropalas 415-450 (sin desplazamiento lateral) Miniexcavadoras de 7-10 toneladas, retropalas 415-450 (sin desplazamiento lateral) |
| Diámetro del eje de la herramienta | 3.3 pulg 85 mm |
| Frecuencia de impactos | 400-800 bpm 400-800 bpm |
| Presión mínima de funcionamiento | 1846 psi 12728 kPa |
| Peso mínimo del soporte | 18150.6 lb 8233 kg |
| Caudal hidráulico óptimo | 60-100 lpm (15,9-26,4 gpm) 60-100 lpm (15,9-26,4 gpm) |
| Anchura total | 15.7 pulg 400 mm |
| Carcasa estandarizada | 20.9 pulg 530 mm |
| Altura total | 69 pulg 1753 mm |
| Altura: sin herramienta | 51.1 pulg 1298 mm |
| líder en el sector | 135 dB 135 dB |
| Tamaño de soporte de montaje | Extragrande Extragrande |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Contenido de la caja de herramientas del Martillo B9
Kit de mantenimiento del Martillo B9
Herramientas incluidas con el modelo B9