| Tipo de interfaz | Acoplamiento S-45 Acoplamiento S-45 |
| Peso | 174.8 lb 79.3 kg |
| Anchura total | 15.7 pulg 400 mm |
| Carcasa estandarizada | 20.9 pulg 530 mm |
| Altura total | 8.5 pulg 215 mm |
| Diámetro de bulón | 40 mm/40 mm (1,6 pulg/1,6 pulg) 40 mm/40 mm (1,6 pulg/1,6 pulg) |
| Tamaño de soporte de montaje | Extragrande Extragrande |
Soportes Soporte de montaje extragrande: S45
Solicitar una cotización Comprar ahoraEspecificaciones clave
- Tipo de interfaz
- Acoplamiento S-45
- Acoplamiento S-45
- Peso
- 174.8 lb
- 79.3 kg
- Anchura total
- 15.7 pulg
- 400 mm
Información general
El soporte de montaje adapta la fijación para ajustarse a diversos tipos de máquinas.
Especificaciones del producto para Soporte de montaje extragrande: S45
Compare Soporte de montaje extragrande: S45 con otros productos considerados habitualmente.
Accesorios para martillo
Soporte de montaje extragrande: S45
Seleccionado
- Tipo de interfaz
- Acoplamiento S-45
- Acoplamiento S-45
- Peso
- 174.8 lb
- 79.3 kg
- Anchura total
- 15.7 pulg
- 400 mm
Accesorios para martillo
Soporte de montaje grande: S45
- Tipo de interfaz
- Acoplamiento S-45
- Acoplamiento S-45
- Peso
- 99.9 lb
- 45.3 kg
- Anchura total
- 13.4 pulg
- 340 mm
Accesorios para martillo
Soporte de montaje grande: S50
- Tipo de interfaz
- Acoplamiento S-50
- Acoplamiento S-50
- Peso
- 126.1 lb
- 57.2 kg
- Anchura total
- 13.4 pulg
- 340 mm
assignment Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga
Hay folletos de productos de Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
Galería multimedia
Fotografías
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha