Soporte de montaje grande: S50

Soporte de montaje grande: S50 Soportes

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Tipo de interfaz
Acoplamiento S-50
Acoplamiento S-50
Peso
126.1 lb
57.2 kg
Anchura total
13.4 pulg
340 mm

Especificaciones del producto para Soporte de montaje grande: S50

Tipo de interfaz Acoplamiento S-50 Acoplamiento S-50
Peso 126.1 lb 57.2 kg
Anchura total 13.4 pulg 340 mm
Carcasa estandarizada 20.5 pulg 521 mm
Altura total 8.3 pulg 210 mm
Diámetro de bulón 45 mm/45 mm (1,8 pulg/1,8 pulg) 45 mm/45 mm (1,8 pulg/1,8 pulg)
Tamaño de soporte de montaje Grande Grande

Compare Soporte de montaje grande: S50 con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha