Información general
Para aplicaciones de demolición y construcción.
Especificaciones clave
Visualización de 1-6 de 8
| Peso de funcionamiento: con herramienta | 610.7 lb 277 kg |
| Clase energética | 501.5 pie·lbf 680 J |
| Clase de máquina | Miniexcavadoras de 4-9 toneladas, cargadoras compactas/palas de carga compactas 216-299, retropalas 415-444 Miniexcavadoras de 4-9 toneladas, cargadoras compactas/palas de carga compactas 216-299, retropalas 415-444 |
| Diámetro del eje de la herramienta | 2.7 pulg 68 mm |
| Frecuencia de impactos | 500-900 bpm 500-900 bpm |
| Presión mínima de funcionamiento | 1775 psi 12238 kPa |
| Peso mínimo del soporte | 8000.6 lb 3629 kg |
| Caudal hidráulico óptimo | 40-70 lpm (10,6-18,5 gpm) 40-70 lpm (10,6-18,5 gpm) |
| Anchura total | 12.4 pulg 316 mm |
| Carcasa estandarizada | 17.3 pulg 440 mm |
| Altura total | 53.9 pulg 1370 mm |
| Altura: sin herramienta | 39.1 pulg 993 mm |
| líder en el sector | 124 dB 124 dB |
| Tamaño de soporte de montaje | Grande Grande |
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOS