Información general
Para aplicaciones de demolición y construcción.
Especificaciones clave
Visualización de 1-6 de 8
| Peso de funcionamiento: con herramienta | 350.5 lb 159 kg |
| Clase energética | 272.9 pie·lbf 370 J |
| Clase de máquina | Miniexcavadoras de 2-5 toneladas, cargadoras compactas/palas de carga compactas 216-299 Miniexcavadoras de 2-5 toneladas, cargadoras compactas/palas de carga compactas 216-299 |
| Diámetro del eje de la herramienta | 2.1 pulg 53 mm |
| Frecuencia de impactos | 600-1100 bpm 600-1100 bpm |
| Presión mínima de funcionamiento | 1491.9 psi 10286 kPa |
| Peso mínimo del soporte | 5599.7 lb 2540 kg |
| Caudal hidráulico óptimo | 25-50 lpm (6,6-13,2 gpm) 25-50 lpm (6,6-13,2 gpm) |
| Anchura total | 11.8 pulg 300 mm |
| Carcasa estandarizada | 13.4 pulg 340 mm |
| Altura total | 46.9 pulg 1190 mm |
| Altura: sin herramienta | 32.7 pulg 830 mm |
| líder en el sector | 128 dB 128 dB |
| Tamaño de soporte de montaje | Pequeña-mediana Pequeña-mediana |
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOSToma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Contenido de la caja de herramientas del Martillo B4
Kit de mantenimiento del Martillo B4
Herramientas incluidas con el modelo B4