B1s

Martillos B1s

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Peso de funcionamiento: con herramienta
190.3 lb
86.3 kg
Clase energética
147.5 pie·lbf
200 J
Clase de máquina
Miniexcavadoras de 1-2 toneladas
Miniexcavadoras de 1-2 toneladas

Información general

Para aplicaciones de demolición y construcción.

Especificaciones del producto para B1s

Peso de funcionamiento: con herramienta 190.3 lb 86.3 kg
Clase energética 147.5 pie·lbf 200 J
Clase de máquina Miniexcavadoras de 1-2 toneladas Miniexcavadoras de 1-2 toneladas
Diámetro del eje de la herramienta 1.6 pulg 40 mm
Frecuencia de impactos 800-1400 bpm 800-1400 bpm
Presión mínima de funcionamiento 1276 psi 8798 kPa
Peso mínimo del soporte 2420.7 lb 1098 kg
Caudal hidráulico óptimo 15-25 lpm (4-6,6 gpm) 15-25 lpm (4-6,6 gpm)
Anchura total 11.8 pulg 300 mm
Carcasa estandarizada 13.4 pulg 340 mm
Altura total 38.5 pulg 977 mm
Altura: sin herramienta 28.6 pulg 727 mm
líder en el sector 118 dB 118 dB
Tamaño de soporte de montaje Pequeña-mediana Pequeña-mediana

Compare B1s con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Contenido de la caja de herramientas del Martillo B1s

Kit de mantenimiento del Martillo B1s

Herramientas incluidas con el modelo B1s

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Contenido de la caja de herramientas del Martillo B1s
Kit de mantenimiento del Martillo B1s
Herramientas incluidas con el modelo B1s

360 View

Comprobar las ofertas actuales para  B1s

Ver más ofertas